bigHead® – Befæstelsesteknik til indstøbning og limning på overflader
bigHead® er en befæstelsesløsning til kompositmaterialer, som er tilgængelig i over 400 standardversioner. På grund af deres alsidighed kan bigHead® monteres enten på overfladen med lim eller helt indlejret. Kunder fra transport-, skibs - og maskinindustrien samt møbelindustrien kan drage fordel af et bredt udvalg af alternativer til konventionelle befæstelseselementer.
Det unikke design fra bigHead® giver dig design- og montagefordele
bigHead®-produkter består af en bred vifte af befæstelseselementer, såsom gevindstænger, møtrikker eller stag med indvendige gevind, der er svejst på en grundplade med huller. Dette fleksible design tillader at en befæstelse diskret kan integreres i et plast eller kompositemne, uden nogen form for stansning eller boring i emnet. Et bigHead®-produkt er enten indstøbt i emnet eller limet på overfladen. Uanset hvilken montageproces man vælger med bigHead®, vil emnet ikke blive beskadiget eller svækket.
Med gevind til befæstelse af komponenter med møtrikker eller skruer/bolte
Med kabelbøjle til befæstelse af kabler med kabelbindere/strips
Standardsortiment
Egenskaber
Et udvalg af 156 produkter med tilhørende vejledning om brug og teknisk data. Standardprodukter kan anvendes både til indstøbning i applikationen og til limning på overfladen af produktet.
Udvalgte produkter med større variation i størrelseskombinationer og befæstelsestyper.
Firkantede og rektangulære hoveder
Større diametre på cirkulære hoveder
Yderligere befæstelsesløsninger: møtrikker, ringe, stifter mm.
Indstøbning i komposit
Egenskaber
Med denne sikre løsning fjernes behovet for efterfølgende bearbejdningsprocesser, da befæstelsen indstøbes under produktionen af kompositemnet. Med formværktøjet positioneres befæstelsen korrekt. bigHead®-befæstelser er specialdesignet til at blive indstøbt, hvilket sikrer en stærk samling uden svækkelse af kompositemnet eller at tykkelsen og vægt på emnet øges.
Letvægtsdesign – op mod 66 % lettere sammenlignet med traditionel befæstelse
Sparer plads og vægt - intet behov for ekstra kompositmateriale for at forankre bigHead®-befæstelsen
Præcis og direkte positioneret i arbejdsemnet
Vibrationssikker - sikrer mod løsdrejning
Ingen efterbearbejdningsprocesser af emnet, en mere effektiv montage
Modstår høje træk- og torsionsbelastninger
Limning på overflader
Egenskaber
For paneler af komposit, der er for tynde til at indstøbe en befæstelse, kan montage ved brug af lim være en effektiv og diskret løsning. Da det ikke kræver nogen boring i emnet, bevares styrken i emnet. Limen kan strømme gennem hullerne i den perforerede flange og binde stærkt og pålideligt på emnet.
Ingen boring i kompositemnet
God vibrationsmodstand, sikrer mod løsdrejning
Simpel montage – intet behov for specialværktøj
Optimeret design til montage på overflader
Designpartner
Egenskaber
En designpartner der forvandler dine ideer til virkelighed
Få fordel af bigHeads® innovations- og ingeniørservices, der produktudvikler kundetilpassede befæstelsesløsninger til applikationer.
Design i letvægtskomposit uden kompromisser
Erstatter boring, nitning og svejsning
Forenklede fremstillingsprocesser
Præcis integration af bigHead® i kompositmaterialet
Udforsk nye muligheder for brugen af kompositmaterialer
Få ekspertise om ydeevne af kompositmaterialer under belastning