Ultraschall-Vorspannkraftmessung für sichere Schraubenverbindungen

Für die Funktion und dauerhafte Sicherheit von Schraubenverbindungen ist die richtige Vorspannkraft entscheidend. Sie sorgt dafür, dass sich zwei zusammengeschraubte Bauteile wie eine Einheit verhalten. Die Bossard Experten für Verbindungstechnik übernehmen für Sie die Messung der Vorspannkraft im technischen oder akkreditierten Prüflabor oder vor Ort – damit Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Schraubenverbindung auf der sicheren Seite sind.

Wozu dient eine Ultraschall-Vorspannkraftmessung?

Beim Anziehen einer Schraube wird eine Vorspannung erzeugt, die stark von der jeweiligen Reibung an Gewinde und unter dem Schraubenkopf bzw. der Mutterauflagefläche sowie von der Schmierung und den verwendeten Montagewerkzeugen abhängt. Dementsprechend variieren die erzeugten Vorspannungen im Montageprozess erheblich. Mit Hilfe der Ultraschall-Vorspannkraftmessung sind wir in der Lage, die effektiv vorhandene Vorspannkraft im eingebauten Zustand zu messen.

Warum die Vorspannkraft in der Schraubverbindung eine wichtige Grösse ist, worauf Sie achten müssen, damit sich Ihre Schraubverbindungen nicht lockern und wie Sie Schraubenverbindungen richtig berechnen, erfahren Sie in unseren weiterführenden White Papers:

 

Wie funktioniert die Ultraschall-Vorspannkraftmessung?

Mit einem speziellen Ultraschall-Messgerät können Veränderungen der Länge eines Verbindungselements untersucht werden. Dabei wird ein akustisches Ultraschall-Signal beispielsweise durch eine Schraube zunächst im unbelasteten Anfangszustand geleitet und gemessen, wie lange das Signal durch die Schraube hin und zurück braucht. Diese sogenannte Referenzlaufzeit lässt sich für jedes Verbindungselement individuell feststellen und unterscheidet sich je nach Bauart und -material. Anschliessend wird die Schraube angezogen und die Laufzeitmessung an der belasteten Schraube wiederholt. Weil sich die Schraube aufgrund der aufgewendeten mechanischen Spannung innerhalb ihres elastischen Bereichs gedehnt hat, verlängert sich die Laufzeit des Ultraschall-Signals entsprechend.

Durch den Vergleich der unterschiedlichen Laufzeiten – die Zeitdifferenz – erhalten wir ein äusserst präzises Mass für die Vorspannkraft. Vorteilhaft an dieser Messmethode ist ausserdem, dass sie sich nicht nur im Prüflabor, sondern auch vor Ort, also an Schrauben im eingebauten Zustand, durchführen lässt. Dazu müssen die Referenzlaufzeiten der verwendeten Schrauben bekannt sein und das Messinstrument entsprechend kalibriert werden.

 

Ultraschall-Vorspannkraftmessung im Bossard Prüflabor

Als Experten für Verbindungs- und Werkstofftechnik führen wir in unseren technischen Prüflaboren Ultraschall-Vorspannkraftmessungen an Originalbauteilen zur Qualitätssicherung für Sie durch. Mit modernsten Messinstrumenten und -methoden ermitteln wir die Vorspannkraft von Schraubverbindungen und tragen so dazu bei, dass Ihre Verbindungslösungen während des gesamten Lebenszyklus sicher sind und allen Anforderungen genügen.

 

Kontaktieren Sie unsere Experten und erfahren Sie mehr über die Bossard Expert Test Services. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Kontakt

Entdecken Sie weitere Module zur schrittweisen Verbesserung Ihrer Produktion

Bossard Expert EduationExpert Education
Erfahren Sie in unseren Seminaren und E-Learning-Kursen mehr über die Grundlagen und Geheimnisse von Verbindungen

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Entdecken Sie die beste Verbindungslösung für Ihr Produkt und loten Sie Ihr Einsparpotenzial aus

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Konstruieren Sie das bestmögliche Produkt mit einer grossen Vielfalt technischer Informationen und Tools

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Analysieren Sie die von Ihnen verwendeten Verbindungselemente und Werkzeuge und wir ermitteln, wie Sie Ihre Abläufe schlanker und intelligenter gestalten können

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Senken Sie Ihre TCO, indem Sie Möglichkeiten zur Rationalisierung Ihrer Verbindungselemente wahrnehmen