Drehmoment und Vorspannkraft berechnen

Berechnen Sie das Anzugsmoment, die Vorspannkraft und die Flächenpressung für Sechskant- und für Zylinderschrauben.

Gemäß der VDI 2230:2014 

Schraubenart


Durchgangsloch ISO 273


Daten
Bei der Berechnung verwendete Daten
640
N/mm²
0.8
mm
4.48
mm
4.019
mm
5.5
mm
6.9
mm
14.183
mm²
Ergebnis
Maximal zulässiges Anziehdrehmoment: 6.17 Nm
Maximal mögliche Vorspannkraft: 7.60 kN
Maximale Flächenpressung unter dem Schraubenkopf/Mutter: 557.59 N/mm²
 
Assembly Technology Expert 

Finden Sie die am besten geeigneten Verbindungslösungen schon in der Planungs- und Entwicklungsphase eines neuen Produktes.

 

Bossard Expert EduationExpert Education
Erfahren Sie in unseren Seminaren und E-Learning-Kursen mehr über die Grundlagen und Geheimnisse von Verbindungen

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Entdecken Sie die beste Verbindungslösung für Ihr Produkt und loten Sie Ihr Einsparpotenzial aus

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Konstruieren Sie das bestmögliche Produkt mit einer grossen Vielfalt technischer Informationen und Tools

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Analysieren Sie die von Ihnen verwendeten Verbindungselemente und Werkzeuge und wir ermitteln, wie Sie Ihre Abläufe schlanker und intelligenter gestalten können

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Senken Sie Ihre TCO, indem Sie Möglichkeiten zur Rationalisierung Ihrer Verbindungselemente wahrnehmen

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
Akkreditierte Prüflaboratorien garantieren, dass Ihre Fertigungsprozesse zuverlässig die entsprechenden Qualitätsanforderungen erfüllen