Abschätzen des Durchmesserbereichs von Schrauben

Download

Abschätzen des Durchmesserbereichs von Schrauben

nach VDI-Richtlinie 22301)

Das folgende Verfahren ermöglicht eine grobe Abschätzung der nötigen Schraubendimensionen bei einer Einschraubenverbindung und Temperatur um 20 °C, entsprechend den Angaben von VDI 2230. Das Ergebnis ist in jedem Falle rechnerisch zu überprüfen.

1) VDI = Verein Deutscher Ingenieure

Vorgehen

A Wählen Sie in Spalte 1 die nächst grössere Kraft zu der an derVerschraubung angreifenden Betriebskraft FA,Q

B Die erforderliche Mindestvorspannkraft FM min ergibt sich, indem man von dieser Zahl weitergeht um:

Abschätzen des Durchmesserbereichs von Schrauben

C Die erforderliche maximale Vorspannkraft FM max ergibt sich, indem man von dieser Kraft FM min weitergeht um:

Abschätzen des Durchmesserbereichs von Schrauben

D Neben der gefundenen Zahl steht in Spalte 2 bis 4 die erforderliche Schraubenabmessung in mm für die gewählte Festigkeitsklasse der Schraube.

Beispiel

Eine Verbindung wird dynamisch und exzentrisch durch die Axialkraft FA = 8500 N belastet. Die Schraube mit der Festigkeitsklasse 12.9 soll mit Drehmomentschlüssel montiert werden.
A 10 000 N ist die nächst grössere Kraft zu FA in Spalte 1
B 2 Schritte für «exzentrische und dynamische Axialkraft» führen zu FM min = 25 000 N
C 1 Schritt für «Anziehen mit Drehmomentschlüssel» führt zu FM max = 40 000 N
D Für FM max = 40 000 N findet man in Spalte 2 (Festigkeitsklasse 12.9) einen Nenndurchmesser von M10

Abschätzen des Durchmesserbereichs von Schrauben