nach ISO 3506
1) Stabilisiert gegen interkristalline Korrosion durch Zusätze von Titan oder evtl. Niob, Tantal.
2) Niedriger Kohlenstoffgehalt (max. 0,03 %) kann zusätzlich mit «L» gekennzeichnet werden, z.B. A4L-80.
Die Bezeichnung durch eine Buchstaben-Zahlen-Kombination bedeutet Folgendes:
Die Bezeichnung der Stahlsorte besteht aus folgenden Buchstaben:
- A für austenitischen Stahl
- C für martensitischen Stahl
- F für ferritischen Stahl
- D für Duplex Stahl
Beispiel:
A2-70 Austenitischer Stahl, Stahlsorte A2, kaltverfestigt, Zugfestigkeit min. 700 N/mm2
A8-100 Austenitischer Stahl, Stahlsorte A8, kaltverfestigt, Zugfestigkeit min. 1000 N/mm22
C4-70 Martensitischer Stahl, Stahlsorte C4 vergütet, Zugfestigkeit min. 700 N/mm2
Die Festigkeitsklasse ist durch eine zweistellige Zahl definiert, die 1/10 der Zugfestigkeit bei Schrauben bzw. 1/10 der Prüfspannung bei Muttern angibt.
Werden Verbindungselemente über die Härteklasse klassifiziert, wird die Härteklasse mittels 2 Ziffern für 1/10 des Mindestwertes der Vickershärte angegeben. Der Buchstabe H verweist dabei auf die Härte.
Bezeichnungsbeispiel für eine Mindesthärte von 250 HV: A4 25 H, austenitischer Stahl, kaltverfestigt