Prüfkräfte von Schrauben

Prüfkräfte – Metrisches ISO-Regelgewinde

nach ISO 898, Teil1

Prüfkräfte metrisches ISO Regelgewinde

1) Wenn in der Gewindebezeichnung keine Gewindesteigung angegeben ist, so ist Regelgewinde festgelegt.
2) Für Schrauben mit der Gewindetoleranz 6az nach ISO 965-4, die feuerverzinkt werden, gelten nach ISO 10684 reduzierte Werte.
3) Für Stahlbauschrauben 50 700 N (für M12), 68 800 N (für M14) und 94 500 N (für M16).
4) Werte für die Spannung unter Prüfkraft Sp, nom und ihr Verhältnis zur Dehngrenze siehe mechanische und physikalische Eigenschaften von Schrauben, Nr. 5 in Tabelle.

Prüfkräfte – Metrisches ISO-Feingewinde

nach ISO 898, Teil 1

Prüfkräfte metrisches ISO Feingewinde