Schrauben und Muttern aus warmfesten, hochwarmfesten und kaltzähen Stählen


Inhalt:

Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur und Mindestwerte der 0,2 %-Dehngrenze bei erhöhten Temperaturen
Auszug DIN EN 10269 (alt DIN 17240)
Anhaltswerte für die Dichte und den statischen Elastizitätsmodul
Auszug DIN EN 10269 (alt DIN 17240)
Anhaltswerte für den Wärmeausdehnungskoeffizient, die Wärmeleitfähigkeit und die Wärmekapazität
Auszug DIN EN 10269 (alt DIN 17240)
Werkstoffübersicht für Anwendungstemperaturen über + 300 °C
nach DIN 267, Teil 13
Werkstoffübersicht für Anwendungstemperaturen von – 200 °C bis – 10 °C
nach DIN 267, Teil 13
Zweckmässige Werkstoffpaarungen für Schrauben und Muttern
nach DIN 267, Teil 13
Zähigkeit kaltzäher Stähle bei tiefen Temperaturen
nach Herstellerangaben
Streckgrenze und Zugfestigkeit kaltzäher Stähle bei tiefen Temperaturen
nach Herstellerangaben
Elastische Verlängerungen von Schraubenverbindungen mit Dehnschaft
nach DIN 2510