Nichteisenmetalle

Eigenschaften von Schrauben und Muttern aus Aluminiumlegierungen

Unverbindliche Angaben je nach Hersteller

Tabellenwerte für: Dichte = 2,8 kg/dm3, Wärmeausdehnungskoeffizient = 23,6 · 10–6 · K–1, E-Modul = 70 000 N/mm2

nichteisenmetalle-eigenschaften-von-schrauben-und-muttern-aus-aluminiiumlegierungen

1) Spannungsrisskorrosionsempfindlichkeit aufgrund des hohen Cu-Gehaltes
2) Bruchdehnung A – Prüfung an Schraube mit Klemmlänge 2 x d
3) T6 – Lösungsgeglüht und warmausgelagert
   T8 – Lösungsgeglüht, kaltumgeformt und warmausgelagert
   T 73 – Lösungsgeglüht und überhärtet (warmausgelagert) zur Erzielung einer optimalen Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion

Eigenschaften von Aluminium im Vergleich

Unverbindliche Angaben je nach Hersteller

nichteisenmetalle-eigenschaften-von-aluminium-im-vergleich

Eigenschaften von Schrauben und Muttern aus Kupferlegierungen

Unverbindliche Angaben je nach Hersteller

Nichteisenmetalle Eigenschaften von Schrauben und Muttern aus Kupferlegierungen

1) Kaltverfestigt
2) Bruchdehnung A5 – Prüfung an abgedrehten Probestab mit Prüflänge 5 x d
3) 1 N/mm2 = 1 MPa
Mindest Bruchdrehmomente für Schrauben bis M5

nach ISO 8839

nichteisenmetalle-mindestbruchdrehmomente-fuer-schrauben-bis-m5

1) Der Torsionsversuch ist nach ISO 898-7 durchzuführen