Thermoplaste - Richtwerte physikalischer Eigenschaften

Richtwerte physikalischer Eigenschaften nach Herstellerangaben

Mechanische Eigenschaften

thermoplaste-mechanische-eigenschaften

Elektrische Eigenschaften

thermoplaste-elektrische-eigenschaften

Thermische Eigenschaften

thermoplaste-thermische-eigenschaften

Kurzzeichen Bedeutung
PE-HD Polyethylen hoher Dichte
PE-LD Polyethylen niedriger Dichte
PP Polypropylen
POM Polyoxymethylen, Polyacetal
PA 6 Polyamid 6
PA 66 Polyamid 6.6

 

Hinweise für Schrauben aus thermoplastischen Kunststoffen

  • Mechanische und physikalische Eigenschaften, insbesondere Zugfestigkeit und Vorspannkraft sowie Farbgebung, Toleranzen der Gewindepartie und Kopfgeometrie unterliegen klimatischen Bedingungen. Richtwerte für Toleranzen, Hinweise und Montagemomente sind DIN 34810, ISO 4759-1 zu entnehmen.
  • Vorspannkräfte können durch Spannungsrelaxation abfallen. Hinweise für Konstruktion und Auslegung sind in Anlehnung an VDI 2544 zu verfolgen.
Beständigkeit gegen den Angriff durch Chemikalien

thermoplaste-bestaendigkeit-gegen-den-angriff-durch-chemikalien

Kurzzeichen  Bedeutung
PE-HD Polyethylen hoher Dichte
PE-LD  Polyethylen niedriger Dichte
PP  Polypropylen
POM  Polyoxymethylen, Polyacetal
PA 6  Polyamid 6
PA 66  Polyamid 6.6