Die Wahl der richtigen Oberflächenbeschichtung für Ihre Verbindungselemente

 

Viele Ingenieure verwenden grosse Sorgfalt auf die Wahl des richtigen Verbindungselements für ihre Konstruktion, übersehen dabei jedoch häufig die Bedeutung der Oberflächenbeschichtung. Wenn Sie das beste Finish für Ihre Verbindungselemente wählen, sollten Sie daher die folgenden Faktoren berücksichtigen:

  1. Sicherheit: Die falsche Oberflächenbeschichtung kann zum Versagen der Verbindung führen
  2. Korrosionsschutz: Wie hoch ist die erwartete Lebensdauer des Bauteils und wie sind die Betriebsbedingungen?
  3. Beständigkeit gegen Beschädigung durch unsachgemässe Handhabung: Wie beeinträchtigen bei Handhabung oder Schraubvorgang verursachte Kratzer oder Schrammen die Oberflächenbeschichtung?
  4. Bedeutung der Verbindung: Kommt es bei einem Lösen der Verbindung zum Versagen der Baugruppe? Welche Konsequenzen hat ein Versagen der Baugruppe?
  5. Funktionalität: Wird die Beschichtung die Montage meiner Verbindungselemente aufgrund von vergrössertem Gewindedurchmesser oder gefülltem Innenantrieb verhindern?
  6. Verfügbarkeit: Ist die Oberflächenbeschichtung ohne Weiteres zugänglich?
  7. Kosten: Rechnet sich die Beschichtung für meine Baugruppe?

Es gibt jede Menge exotischer Beschichtungen, die für spezifische Anwendungen entwickelt wurden, und täglich werden weitere produziert. Hier soll nicht versucht werden, alle diese Optionen zu behandeln, wir möchten uns eher auf die folgenden, handelsüblichen Oberflächenbeschichtungen konzentrieren:

  • Galvanische Verzinkung
  • Galvanische Verzinkung/Vernickelung
  • Mechanische Verzinkung
  • Zinklamellenbeschichtung
  • Feuerverzinkung
  • Tribologische Trockenbeschichtung


selecting a fastener whitepaper

Laden Sie jetzt Ihr komplettes White Paper kostenlos herunter und erfahren Sie mehr über die richtige Oberflächenbeschichtung für Ihre Verbindungselemente.

Laden Sie Ihr White Paper herunter