Verbindungselemente für Schienenfahrzeuge

Railway

 

Die Bahnindustrie zeichnet sich durch eine steigende Nachfrage nach Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Pünktlichkeit aus. Um Züge schneller und wirtschaftlicher zu machen, werden zunehmend leichte Materialien verwendet. Ausserdem sollen kurze Durchlaufzeiten in der Produktion und eine schlanke Wartung der Züge gewährleistet sein. Wir verstehen diese Trends sowie die daraus resultierenden Herausforderungen und bieten bahnspezifische Verbindungselemente an, die höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen und unseren Kunden helfen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern.

 

Bahnspezifische Verbindungselemente sortiert nach Anwendungsbereichen im Schienenfahrzeugbau

Versorgungseinheiten im Schienenfahrzeug
Versorgungseinheiten im Schienenfahrzeug

In diesem Anwendungsbereich steht der Komfort für die Fahrgäste sowie eine schnelle Zugänglichkeit für Wartung und Inspektion der Geräte im Vordergrund. Die Verbindungselemente müssen vor allem schnell austauschbar, unverlierbar, mehrmals verwendbar sowie für einfache und sichere Montage geeignet sein.

Verbindungselemente für Versorgungseinheiten:

Wagenkasten des Schienenfahrzeugs
Wagenkasten des Schienenfahrzeugs

In dieser zentralen Anwendung sind strukturelle Stabilität und Zuverlässigkeit unerlässlich, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. Wir empfehlen daher Verbindungselemente, die einfach zu montieren und demontieren sind, aus hochfesten Werkstoffen bestehen, eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen sowie hohe Sicherheitsstandards einhalten.

Verbindungselemente für den Wagenkasten:

Drehgestell des Schienenfahrzeugs
Drehgestell des Schienenfahrzeugs

Das Drehgestell spielt im Zug eine tragende Rolle. Die Hauptanforderungen an das Fahrwerk sind Laufsicherheit, Wartungsfreundlichkeit und Fahrkomfort durch Federung und Dämpfung. Verbindungselemente müssen vor allem vibrationssicher, korrosionsbeständig und beständig gegen extreme Temperaturschwankungen sein sowie die Vorspannkraft der Montage erhalten.

Verbindungselemente für das Drehgestell:

Innenbereich des Schienenfahrzeugs
Innenbereich des Schienenfahrzeugs

Im Inneren des Zuges stehen Reisekomfort und Sicherheit für den Fahrgast im Mittelpunkt. Gepäckablagen, Haltestangen, Sitze und Klapptische müssen täglichen Beanspruchungen standhalten. Wir bieten Verbindungselemente an, die in den unterschiedlichsten Materialien eingesetzt werden können, in verschiedenen Farbvarianten erhältlich sind und den Anforderungen an Design und Funktion sowie der Leichtbauweise gerecht werden.

Verbindungselemente für den Innenbereich:

Energieversorgung des Schienenfahrzeugs
Energieversorgung des Schienenfahrzeugs

Verbindungselemente in dieser Anwendung müssen höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Neben der Sicherheit der Verbindung selbst stellt vor allem der Brandschutz eine zentrale Anforderung dar. Die Hauptanforderungen an die Verbindungselemente sind somit Korrosionsbeständigkeit, Vibrationsfestigkeit und Brandschutz.

Verbindungselemente für die Energieversorgung:

 

 

In der Bahntechnik können wir Sie in folgenden Bereichen unterstützen:

 

 

Bahn
Solutions for the railway sector

Smarte Lösungen für die Bahnindustrie

Size: 2,6 MB Format: PDF Download