Bossard bietet Speed Rivets als völlig neue Verbindungslösung an. Sie erfüllt sowohl die Anforderungen an eine schnelle Befestigung als auch ein gutes Erscheinungsbild der Verbindungselemente nach der Montage.
Der Kunde CZ a.s. ist ein Hersteller von Turboladern und hat seinen Sitz in der Tschechischen Republik. Unter anderem stellt CZ a.s. hochwertige Turbolader für kommerzielle Dieselanwendungen her. CZ a.s. produziert diese Turbolader seit Anfang der 80er Jahre und konnte seine Produktion sowie die Forschungs- und Entwicklungsabteilung jedes Jahr ausweiten. Dabei hat CZ a.s seine Produktpalette an Turboladern auf ca. zehn Produktfamilien erweitert, die für Motoren mit einer Verdrängung von 1–16 Litern geeignet sind. CZ a.s. bietet seinen Kunden ein komplettes Just-in-time-Paket für die Entwicklung, Validierung und Serienproduktion von Turboladern.
In der Vergangenheit wurden Schlagschrauben für die Befestigung von Typenschildern an die Turbolader-Kompressorgehäuse verwendet. Doch die Schraubenköpfe wurden häufig durch den Hammer beschädigt.
Die Anforderung des Kunden war eine Lösung zu finden, die besser aussieht und Schäden vermeidet.
Bossard bietet Speed Rivets als völlig neue Verbindungslösung an. Sie erfüllt sowohl die Anforderungen an eine schnelle Befestigung als auch ein gutes Erscheinungsbild der Verbindungselemente nach der Montage.
Zusätzlich zum neuen, ansprechenderen Design wurden Einsparungen durch verkürzte Montagezeiten erzielt.