ecosyn® SEF inox: 3-in-1 Kontaktverschraubung aus Edelstahl

ecosyn-SEF inox variant

Unsere ecosyn® SEF ist eine Kombination aus einer selbstsichernden Mutter mit einer integrierten Spannscheibe und grosser Auflagefläche. Sie ist ein multifunktionales Befestigungselement für die sichere Verbindung von elektrisch leitenden Kontakten, insbesondere im Hochspannungsbereich. Aber auch für rein mechanische Verbindungen ist die ecosyn® SEF hervorragend geeignet. Sie ist in zwei Ausführungen erhältlich: M und L.

Bei einwirkenden Vibrationen oder äusseren Belastungen auf die Klemmstelle bewährt sich das spezielle Gewinde gegen das Lösen der Kontaktverschraubungen. Die Unterlegscheibe reduziert die Oberflächeneindrücke durch die wiederholte Montage, was eine perfekte elektrische Leitfähigkeit gewährleistet. Die grössere Kontaktfläche des ecosyn® SEF L verringert die Flächenpressung und kann bei Langlöchern wirksam die Kraftübertragung überbrücken.

Lesen Sie hier mehr über den ecosyn® SEF.

 

 

Argumente für den Einsatz von nichtrostenden Stählen (INOX)?

Die höheren Materialkosten für rostfreien Edelstahl, verglichen mit herkömmlichem Baustahl, werden über eine deutlich verlängerte Lebensdauer und dadurch nachhaltige Lösung wettgemacht. Je nach Legierung gewinnen die nichtrostenden Stähle dadurch Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Säurebeständigkeit, Verarbeitungsfähigkeit, Reinigungsfähigkeit, Festigkeit und viele weitere.

 

Ausschlaggebende Vorteile und Anwendungen für INOX sind u.a.:

  • dekorative Anwendungen für Architektur und Design
  • erhöhte Widerstandswerte gegen Korrosion im Aussenbereich
  • äusserst hygienischer und sehr gut zu reinigender Werkstoff für die Lebensmittel- und chemische Industrie
  • hervorragende Poliereigenschaften und zahlreiche weitere Möglichkeiten der Veredelung
  • dauernde Medienberührung wie in der Medizin- und Pharmatechnik sowie im Sanitärbereich, Schwimmbadbau
  • Bildung einer Oxidschicht / Passivschicht zum Schutz gegen Korrosion und vor chlorid-haltigen Medien

 

 

Ihre Anforderungen

Das Sortiment mit der Stahlausführung in der Festigkeitsklasse 8.8 mit BN 33855 - ecosyn® SEF L und BN 33966 - ecosyn® SEF M bewährt sich bei den anspruchsvollen Kontaktverschraubungen im Hochspannungsbereich. Wie wäre es mit einer Ausführung in Edelstahl der Festigkeitsklasse A2-70 oder gar A4-80? Was entspricht Ihrer Anforderung und Ihrem aktuellen Bedarf?

  1. ecosyn® SEF L A2-70
  2. ecosyn® SEF M A2-70
  3. ecosyn® SEF L A4-70
  4. ecosyn® SEF M A4-70

Wenn Sie einen speziellen Bedarf oder eine Frage haben oder weitere Informationen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.