PEM® Ghost™: Unsichtbare Verbindungstechnologie

Die PEM® GhostTM Technologie ist eine echte Neuheit und die Essenz einer perfekten Verbindung: Sicher, einfach lösbar für befugte Personen und dabei komplett unsichtbar. Möglich macht das ein vollständig verdeckter Quetschverschluss, kombiniert mit einem magnetischen Öffnungsmechanismus, so dass es im verbundenen Zustand keine sichtbaren Ansätze für eine Demontage gibt.

So funktioniert es

Die Verbindung besteht aus einem männlichen und einem weiblichen Verbindungsteil, welche mit der bewährten Einpresstechnologie jeweils in die zu verbindenden Elemente eingepresst werden. Die Verriegelung kommt zustande, indem die beiden Gegenstücke zusammengeführt werden und der Bolzen des Befestigers in der Buchse einrastet.

Die damit hergestellte Verbindung ist vollständig verdeckt und lässt sich nur mit dem passenden magnetischen Entriegelungswerkzeug lösen. Das Werkzeug wird individuell für den jeweiligen Anwendungsfall angefertigt. Nur damit ist es möglich, alle verbauten PEM® GhostTM-Befestigungen gleichzeitig zu entriegeln, so dass sich die Komponenten voneinander lösen lassen.

Wie auch das Entriegelungswerkzeug, sind die PEM® GhostTM-Verbinder für die jeweilige Anwendung individualisierbar.

PEM Ghost: How it works

 

Ästhetik und Zugangskontrolle

Da die Verbindungselemente komplett verdeckt und damit unsichtbar werden, eröffnen sich ganz neue Designmöglichkeiten. Zudem wünschen viele Hersteller nicht, dass die Produkte unautorisiert geöffnet werden können. Da bei PEM® GhostTM kein sichtbarer Ansatz für einen Zugriff gegeben ist, wird dies direkt unterbunden.

  • Vorteile
  • Anwendungen
PEM Ghost Verbindungselement
  • Vollständig individualisierbar
  • Zugangssteuerung zu Ihren Anwendungen
  • Neue Designmöglichkeiten, da unsichtbare Lösung
  • Flaches Design für schlanke Ästhetik
  • Hohe Zuverlässigkeit der Verbindung
  • Schnelle und unbegrenzte Montage und Demontage (mit dem Entmagnetisierungswerkzeug)
PEM Ghost Verbindungselement
  • Telekommunikation
  • Server
  • Sicherheit
  • Verbraucherprodukte
  • Zugangshardware
  • Haushaltsgeräte
  • Kfz-Elektronik
  • Fahrzeugverkleidung
  • Medizintechnik

Die GHOST™-Verbindungselemente dürfen nicht für Produkte der Unterhaltungselektronik verwendet werden.