KOENIG-EXPANDER® – Höchste Perfektion in der Dichtungstechnologie

Der KOENIG-EXPANDER® ist weltweit die Nr. 1 in der Dichtungstechnologie für sekundenschnelles und prozesssicheres Verschließen von Bohrungen.

Vorteile:

  • Prozesssicherheit beim Setzvorgang
  • Rüstzeiteinsparung
  • Expandertypen in unterschiedlichen Materialien
  • Für verschiedenste Anwendungen erhältlich

Prinzip

Hochvariabel im Einsatz, in unterschiedlichen Materialausführungen, hält er selbst extremen Belastungen dauerhaft stand. Ursprünglich für Hydraulikkomponenten konzipiert, hat sich der KOENIG-EXPANDER® unter anderem im Bereich Motoren, im Getriebe und Antriebsstrang, in Fahrwerks- und Bremssystemen sowie Lenk- und Einspritzsystemen in allen Industriezweigen etabliert.

  • Serie MB
  • Eigenschaften
KOENIG-EXPANDER® Serie MB

Druck bis zu 450 bar

Das Konzept nach dem Druck-Spreizprinzip bedient sich einer Kugel als Spreizelement und einer Expansionshülse. Besonders bei hohem Druck (bis zu 450 bar) für den Einsatz in Grundwerkstoffen mit geringer bis mittlerer Härte geeignet.

> Video

KOENIG-EXPANDER® Serie MB
  • Betriebsdrücke bis 450 bar/6500 psi
  • Grosses Lieferangebot von ∅ 3 – 22 mm (auch als Inch-Version erhältlich)
  • Korrosionsbeständige Ausführung
  • Ausführung in Aluminium
  • Normale Bearbeitungstoleranz 0 -+0,1 mm
  • Einfache,schnelle Montage
  • Rein mechanische Abdichtung durch Zwangsverkrallung

  • Serie CV
  • Eigenschaften
KOENIG-EXPANDER® Serie CV

Druck bis zu 450 bar

Die CV Expander sind in verschiedenen Materialien und Oberflächenbeschichtungen sowie in metrischen als auch Inch-Abmessungen erhältlich. Das Konzept nach dem Druck-Spreizprinzip bedient sich einer Kugel als Spreizelement und einer Expansionshülse.

KOENIG-EXPANDER® Serie CV
  • Betriebsdrücke bis 450 bar/6500 psi
  • Grosses Lieferangebot von ∅ 3 – 22 mm auch als Inch-Version erhältlich
  • Korrosionsbeständige Ausführung
  • Ausführung in Aluminium
  • Normale Bearbeitungstoleranz 0 -+0,1 mm
  • Einfache,schnelle Montage
  • Rein mechanische Abdichtung durch Zwangsverkrallung

  • Serie LK
  • Eigenschaften
KOENIG-EXPANDER® Serie LK

Druck bis 60 bar

Die KOENIG-EXPANDER® der Serie LK ist besonders für Niedrigdrücke (bis zu 60 bar) geeignet und verwendet das Zug-/Spreizprinzip. Nach Erreichen der vorausbestimmten Kraft reisst das Spreizelement automatisch an der Sollbruchstelle ab.

> Video

KOENIG-EXPANDER® Serie LK
  • Betriebsdrücke bis 60 bar/850 psi
  • Kurze Einbaumasse
  • Grosszügige Bearbeitungstoleranz 0 ‑+0,12 mm
  • Direkteinbau in System‑Bohrung
  • Rein mechanische Abdichtung
  • Schnelle Montage mittels handlicher Verarbeitungswerkzeuge
  • Grosses Lieferprogramm von ∅ 4 – 18 mm

  • Serie SK
  • Eigenschaften
KOENIG-EXPANDER® Serie SK

Druck bis zu 500 bar

Das Zug-/Spreizprinzip der Serie SK sorgt für ein Abreissen des Spreizelements nach Erreichen der vorausbestimmten Kraft. Besonders für den Einsatz in Leichtmetallen und für hohe Drücke (bis zu 500 bar) geeignet – auch bei geringer Rauheit in der Bohrung.

KOENIG-EXPANDER® Serie SK
  • Betriebsdrücke bis 500 bar/7200 psi
  • Kurze Einbaumasse
  • Grosszügige Bearbeitungstoleranz 0 ‑+0,12 mm
  • Direkteinbau in Hydraulik‑Bohrungen
  • Rein mechanische Abdichtung durch Zwangsverkrallung
  • Schnelle Montage mittels handlicher Verarbeitungswerkzeuge

  • Serie LP
  • Eigenschaften
KOENIG-EXPANDER® Serie LP

Druck bis zu 60 bar

Das Presssitz- und Verankerungskonzept der Serie LP bedient sich einer konischen Einpresshülse. Während des Einpressens passt sich diese an die Bohrung an und die Aussenverzahnung verkrallt sich in der Bohrungswand. Besonders für niedrigere Drücke bis 60 bar geeignet.

KOENIG-EXPANDER® Serie LP
  • Betriebsdrücke bis 60 bar/850 psi
  • Kurze Einbaumasse
  • Mechanische Labyrinth-Abdichtung über Presssitz
  • Schnelle Montage

  • Verarbeitungstechnik
KOENIG-EXPANDER® Verarbeitungstechnik

Zum Versetzen der Serien SK, HK und LK stehen eine einfache Hebelschere und verschiedene hydraulisch-pneumatische Setzgeräte zur Verfügung. Auch hier entscheidet die Stückzahl über die Verarbeitungsmethode.

Kennen Sie schon unsere Produkte zur Durchflusssteuerung?
KOENIG-EXPANDER® Serie SK

SFC KOENIG CHECK VALVE® sind zuverlässige und leicht zu montierende Lösungen. Sie lassen sich problemlos in verschiedensten Anwendungen wie Kfz-Antriebstechnik, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, medizinische Geräte und Landmaschinen sowie in verschiedenen fluidtechnischen Anlagen installieren.