Das ideale Werkzeug zum Innenentgraten von Querbohrungen in Rohren, Zylindern, Profilen und Nuten sowie schwer zugänglichen Bohrungen. Der KOENIG Insider® ist handlich und passt in jede Bohrmaschine mit einem Spannfutterbereich von 10 mm.
Vorteile:
- Einfachste Handhabung
- Rechts- und linksschneidende 90°-Senker in den Grössen 7.0, 10.4 und 19.0 mm
- Werkstückkomponenten lassen sich schnell und sauber entgraten und verbauen
- Überlastsicherung schont Zahnriemen und Werkzeug
- Schneller Wechsel der Ausleger für 100, 150 und 200 mm
- Wartungsarm