EJOT EVO PT® – die Evolution der Kunststoff-Direktverschraubung

Die EVO PT® ist die evolutionäre Weiterentwicklung der selbstfurchenden Kunststoff-Direktverschraubung von PT® und Delta PT®. Der innovative Gewindeformgang bewirkt während der Eindrehphase einen Drehmomentverlauf, der nahezu unabhängig von der Einschraubtiefe ist. Somit kann bei unterschiedlichen Schraubenlängen ein einheitliches Anziehdrehmoment in der Fertigung verwendet werden.

Das spezielle Ansetzgewinde führt zu einer gleichmäßigen Belastung der Gewindeflanken im eingeschraubten Zustand, da sich die Schraube beim Einschraubvorgang selbstständig im Schraubloch zentriert. Weiterhin ermöglicht dieser innovative Gewindeanfang ein leichtes Ansetzen im Schraubloch. Somit bietet diese Schraube mehr Wirtschaftlichkeit durch weniger Teilevielfalt.

  • Anwendungen
  • Eigenschaften
EVO PT®

EVO PT® ist die ideale Lösung für alle Arten von Thermoplasten.

EVO PT®

Die hohe Prozessfähigkeit führt zu stabilen Schraubprozessen und durch die Drehmomentkonstanz auch eine hohes Standardisierungspotenzial durch eine kleinere Teilevielfalt.

  • Geringe Reibwerte
  • Hohe Selbsthemmung des Gewindes
  • Hohe Montagezuverlässigkeit
  • Hohe Zugbruchlast
  • Hohes Bruchdrehmoment
  • Einheitliches Tubus-Design
  • Kleinere Entlastungstiefe
  • Einschraubtiefenunabhängige Anziehdrehmomente
  • Selbständiges Zentrieren
  • Selbsttätiges Ausgleichen bei Achsversatz

EJOT® und EVO PT® sind eingetragene Warenzeichen der Firma EJOT SE & Co. KG.