Die Lösungen von Mungo® beinhalten Metalldübel, chemische Produkte, Nylondübel, Isolationsbefestigungen und weitere Spezialprodukte für den Einsatz in den Bereichen Stahl und Metall, Tiefbau, Holzbau, Fassadengerüste, Trockenbauwände sowie Elektro- und Sanitärinstallationen.
Mungo® – Ein starker, montagefreundlicher und flexibler Anker für Ihre Konstruktion
- Metallprodukte
- Eigenschaften

Zu den gängigsten Lösungen aus der Mungo Reihe gehören die Stahlbolzen für den Einsatz in Anwendungen von Stahlkonstruktionen, Profilen, Maschinen, Unterkonstruktionen, Hochregalen, Kabelträgern, Geländern und Holzkonstruktionen. Dabei können die Techniker Stahlbolzen für verschiedene Grundwerkstoffe wie beispielsweise Beton, Naturstein oder Gestein verschiedener Festigkeiten wählen. Erfordern ein Vorbohren.

m1t, m1t-C, m1tr für Beton C20/25-C50/60
- Hochkorrosionsbeständige Zinkbeschichtung mit einem Salzsprühtest von min. 1000 Stunden oder Ausführung in Edelstahl 316 (A4)
- In Europa zugelassen, Europäische Technische Zulassung (ETA) Option 1
- Breiter Anwendungsbereich für gerissenen und ungerissenen Beton oder unter seismischer Einwirkung
- Hohe Feuerbeständigkeit bis Stufe F120
- Kleine Rand- und Achsabstände
- Neun Greifkerben für die Reibung in der Bohrung
m2, m2-C, m2r für Beton C20/25
- Verfügbar mit Greentec® Beschichtung, feuerverzinkt oder aus Edelstahl 316 (A4) gefertigt
- In Europa zugelassen, ETA-Option 7
- Für ungerissenen Beton zugelassen
- Höhere Klemmkraft und erhöhte Sicherheit durch Clip-Geometrie mit besserer Verspreizung
- Höhere Querlasten und fester Sicherheitsabstand des Biegemoments
- Erleichterter Setzvorgang
- Schnelles Erreichen des Drehmoments
- Nylonprodukte
- Eigenschaften

Nylondübel, Fassadendübel, Gerüstdübel und Hammerschrauben eignen sich hervorragend für weiche oder harte Grundwerkstoffe wie Beton C20/25, Leichtbeton, Kalksandstein, Natursteine, Gestein, Lochziegel oder Gips. Für die Installation von Bildern, Lampen, Halterungen, Profilen, Unterkonstruktionen, Stromschaltern und -schienen empfehlen wir die Verwendung von Nylondübeln aus hochwertigem Polyamid PA 6. Für Fassaden und Dachunterkonstruktionen, hinterlüftete Fassaden, Isolationsbefestigungen, Unterkonstruktionen, Profile, Schränke oder Briefkästen empfehlen wir Fassadendübel. Für die Montage von Fassadengerüsten, Klettergerüsten oder Spannseilen bieten wir Ihnen Gerüstdübel an.

- Nylondübel:
- Geeignet für die meisten Baustoffe
- Einschlagsicherung verhindert die vorzeitige Spreizung des Dübels beim Setzen
- Verdrehsicherung beim Spreizen des Dübels für unmittelbaren Halt
- M-Verzahnung garantiert strahlenförmige Spreizung nach Setzen des Dübels
- Verhindert das Abknicken beim Setzen
- Anwendungen im Innen- und Aussenbereich
- Fassadendübel:
- Zulassung nach ETAG 020, multifunktionelle Anwendung für nichttragende Systeme (MQL, MB, MBR)
- Feuerbeständigkeitsstufe F90 für Fassadensysteme
- Verdrehsicherung
- Einschlagsicherung verhindert die vorzeitige Spreizung des Dübels beim Setzen
- Durchsteckmontage