EJOT SHEETtracs® – Zuverlässige Montage in Dünnblechen

Je dünner Bleche mit Vorlöchern sind, desto problematischer ist die Gewindeformung für sichere und demontierbare Verbindungen.

Die SHEETtracs® ist eine gewindefurchende Schraube für die Montage von Dünnblechen mit Vorloch und einer Dicke von bis zu 1,5 mm. Dank dieser zuverlässigen Lösung können leichtere und dünnere Bleche verwendet werden. Damit können wiederum die Gesamtkosten gesenkt werden, beispielsweise für Weisswaren.

 

Die EJOT SHEETtracs zeichnet sich aus durch ihre spezielle Gewindegeometrie.

 

Was die SHEETtracs® einzigartig macht, ist ihre spezielle Gewindegeometrie. Durch den asymmetrischen Flankenwinkel von 45° (30°/15°) wird weniger Material verdrängt und ein stabileres Mutterngewinde im Dünnblech erzeugt, was zu einem hohen Überdrehmoment und einer zuverlässigeren Montage führt. Die Umdrehung des Flankenwinkels im unteren konischen Bereich bildet den Hauptverzug und funktioniert in Anziehdrehrichtung.

 

 Durch den asymmetrischen Flankenwinkel der SHEETtracs von 45° wird weniger Material verdrängt.

 

Die unrunde Gewindeformzone gewährleistet ein korrektes Zentrieren und Anziehen der Schraube.

Montage der EJOT SHEETtracs Schraube für Dünnbleche.

 

Bei der Montage der SHEETtracs® können drei Schritte beobachtet werden: Ansetzen, Gewindefurchen und Anziehen.

SHEETtracs® Schrauben sind für die Mehrfachmontage geeignet. Schraubengrössen sind verfügbar von 3 mm bis 6 mm.


Merkmale:

  • Hohe Festigkeit der Schraubverbindung
  • Sichere Montage mit guter Ausrichtung und Einschraubtiefe
  • Hohes Überdrehmoment durch stabiles Mutterngewinde
  • Grosse Rüttelsicherheit

 

 

EJOT® und SHEETtracs® sind eingetragene Warenzeichen der Firma EJOT SE & Co. KG.