TAPTITE 2000® ist eine gewindefurchende Schraube mit hervorragenden mechanischen, verbindungstechnischen und ergonomischen Eigenschaften. Die neue Version hat ein innovatives neues Gewindedesign - das Radius Profile™ Gewinde. Das bewährte TRILOBULAR®-Prinzip wird beibehalten, während das vorteilhafte Gewindedesign integriert wird. TAPTITE 2000® Verbindungselemente reduzieren die Gesamtverbindungskosten durch das Wegfallen von Bearbeitungsschritten.
Taptite 2000® – Gewindefurchen in Metalle
- Anwendungen
- Eigenschaften

Hochfest vorgespannte Schraubenverbindungen mit wirtschaftlicher Montage für industrielle Anforderungen an eine prozesssichere Montage.
- Automobilbau/Karosseriebau
- Anlagen- und Maschinenbau
- Fahrzeugunterbau
- Transportanlagenbau
- Schienenfahrzeuge
- Motorenbefestigungen
- Tragende Konstruktionen, etc.

Der Einsatz von TAPTITE 2000® sorgt dafür, dass beim Fügen von Metallapplikationen Arbeitsgänge wie Gewindeschneiden, sowie der Einsatz von zusätzlichen Sicherungselementen entfallen. Die trilobulare™ Querschnitts-Geometrie des Schraubenschaftes sorgt für ein spanlos geformtes metrisches Gewinde, das im Reparaturfall eine herkömmliche Gewindeschraube aufnehmen kann.
- Niedrige Furchmomente
- Hohe Vibrationsbeständigkeit
- Hohe Vorspannkräfte
- Niedrige Endlast
- Hohe Montagesicherheit
- Widerstandsfähig gegen Ablösen des Innengewindes
- Ausgezeichnete axiale Ausrichtung
- Führt zu einer höheren Festigkeit des Innengewindes aufgrund des Kaltfliessens/der Kaltverfestigung, die beim Formen des Muttergewindes auftritt