Haeger® Einpressmaschinen

Das Einpresssystem von Haeger® basiert auf einer komplett hydraulischen Mechanik und kann je nach Anforderung und Aufgabe modular ausgerüstet werden. Die SingleTouch-Technologie ermöglicht das exakte und prozesssichere Fügen von PEM® Einpressbefestigern. Von Gewindebolzen und -buchsen, über Einpressmuttern bis hin zu Verbindern. Selbst Sonderlösungen sind mit dem umfangreichen Werkzeugsatz einfach möglich.

Vorteile:

  • Leitsungsstark
  • Zuverlässig
  • Flexibel
  • Sicher
  • Modulare Aufrüstung
  • Komplett betriebsbereit vormontiert

Sparen Sie Zeit, Geld und Energie durch Automatisierung

In einem Versuch wurde die Haeger® 824 OneTouch 4e auf den Prüfstand gestellt um das mögliche Einsparpotenzial zu ermitteln. Hierfür wurden vier verschiedene PEM® Einpressbefestiger komplett automatisiert verarbeitet. Im Direktvergleich zum manuellen Setzvorgang liegen die Vorteile einer automatisierten Systemlösung auf der Hand:

  • Kostenreduktion von 3.398 EUR
  • Zeitersparnis von 70%
  • 30% geringerer Energieverbrauch

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf und steigern Sie die Produktivität Ihres Unternehmens nachhaltig.

> Details zum Versuch

 

FLEXIBEL, LEISTUNGSSTARK UND SICHER - EINE ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNG


Modell 618 MSP 5He
Haeger 618 MSPe
  • Maximale Druckkraft von 53 kN
  • Festanschlag-System (optional)
  • Automatisches Zuführsystem für Einpresselemente (optional)
  • TPS-Steuerung und Werkzeugregal
  • TIS-Drehkreuz (optional)
  • Roboterschnittstelle (auf Anfrage)
Modell 824 MSPe 5He
Haeger 824 MSPe
  • Maximale Druckkraft von 72 kN
  • Festanschlag-System (Serienausstattung)
  • Automatisches Zuführsystem für Einpresselemente (optional)
  • TPS-Steuerung und Werkzeugregal
  • TIS-Drehkreuz (optional)
  • Roboterschnittstelle (optional)
Modell 824 WindowTouch 5He
Haeger WindowTouch 5e
  • Maximale Druckkraft von 72 kN (optional aufrüstbar auf 90 kN)
  • Werkzeugwechsel in 3 Sekunden statt 3 Minuten bei kleineren Modellen
  • Neue T-Halterung schafft Präzision in der Ausrichtung
  • Automatisches Zuführsystem für Einpresselement (Serienausstattung)
  • Integrierte Werkzeugaufbewahrung
  • TIS-Drehkreuz (Serienausstattung)
  • Roboterschnittstelle (auf Anfrage – nicht in Verbindung mit TIS)
Modell 824 OneTouch 5He LITE
Haeger OneTouch 5e Lite

Alle Vorteile der 824 WindowTouch 5He plus zusätzliche Ausstattung:

  • Zweites automatisches Zuführsystem und Oberwerkzeugwechsel
  • Innerhalb von 10 Sekunden kann auf beliebige Werkzeugeinrichtung umgerüstet werden.
  • TIS-Drehkreuz (Serienausstattung)
Modell 824 OneTouch 5He
Haeger OneTouch 5e

Alle Vorteile der 824 WindowTouch 5He plus zusätzliche Ausstattung:

  • Automatischer 4-Stationen unter-Werkzeugwechsler
  • Automatischer 4-Stationen ober-Werkzeugwechsler
  • 4-fach automatisches Zuführsystem für Einpresselemente
  • Roboterschnittstelle (optional)

 

 

Erweiterung um eine Roboterschnittstelle

Das Erweiterungsmodul „Roboterschnittstelle“ beinhaltet folgende Komponenten:

Die neueste Haeger Generation 5 verfügt bei Bedarf über eine Roboterschnittstelle.
    • Roboter-Matrize mit Positionierungsabfrage: Die Matrize ist mit einem Sensor ausgestattet, welcher bei korrekter Blechpositionierung ein Signal an den Roboter sendet. Dies ermöglicht ein schnelles und einfaches Einrichten, sowie eine kontinuierliche Prozessoptimierung.
    • Fastener Removal System: Falsche Befestiger werden ausgeschleust; fehlerhafte Befestigerlängen werden vom System entfernt.
    Nicht die richtige Einpressmaschine gefunden?
    PEMSERTER® 4 & PEMSERTER® IN-DIE

    Wir bieten neben den oben aufgeführten Einpressmaschinen der Marke Haeger® auch ein umfangreiches Maschinensortiment unseres Partners PEM® an.

    > Zum PEMSERTER® Maschinensortiment

    Passende Einpressbefestiger
    PEM® Einpressbefestiger

    Passend zu unseren Einpressmaschien bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an PEM® Einpressbefestigern an. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produktes und beraten Sie schnell, kompetent und kostenlos.

    > Zu den PEM® Einpressbefestigern