Die BM Gruppe bietet Elemente, Systeme und Zubehör für elektrische Verbindungselemente wie Presskabelschuhe, Quetschkabelschuhe und Klemmleisten.
BM Gruppe
- Presskabelschuhe

Die breite Produktpalette umfasst Presskabelschuhe in Standardausführung, mit und ohne Sichtloch, DIN-Ausführung, mit schmalen Laschen für Schaltanlagenanschlüsse sowie verschiedenen Sonderausführungen.
Ausführungen:
- Presskabelschuhe
- Press-Endverschlussbolzen
- C-Klemmen
- Presswerkzeuge
- Quetschkabelschuhe

Eine große Auswahl an isolierten und unisolierten Quetschkabelschuhen. Die patentierten Easy-Entry-Hülsen vereinfachen die Montage erheblich.
Ausführungen:
- Quetschkabelschuhe
- Stiftkabelschuhe
- Stossverbinder
- Endverbinder
- Sortimentsboxen
- Presswerkzeuge
- Klemmleisten

Die Klemmleisten sind in drei verschiedenen Materialien erhältlich und werden standardmässig 12-polig geliefert. Bei grösseren Mengen kann die Anzahl Pole je nach Kundenwunsch angepasst werden.
Ausführungen:
- Polypropylen +85°C
- Polyamid +120°C
- Polyamid mit Glasfasergewebe +140°C