Hawke ist bekannt für innovative Verbindungen seit ihre erste Kabelverschraubung auf den Markt kam. Heute können wir uns auf eine Vielzahl von Produkten, Gehäusen, Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungszubehör und Steckverbindern für raue und gefährliche Bereiche, insbesondere in der Offshore-, Öl- und Gasindustrie aus dem Hause Hawke verlassen.
Hawke – Hochmoderne Verbindungssysteme für den rauen und explosionsgefährdeten Bereich
- Kabelverschraubungen
- Anwendungen
- Eigenschaften

Die Sicherheits-Kabelverschraubungen verfügen über speziell entwickelte Klemm- und Dichtelemente. Für die Schwerindustrie oder extreme Witterungsbedingungen empfiehlt Hawke ToughMate-Kabelverschraubungen, die sich durch einfache Montage und extreme Festigkeit auszeichnen, der Schlüssel zur Steigerung Ihrer Produktivität bei der Sicherheitsinstallation.

- Öl- und Gasindustrie

- Sicher für jede Anwendungsumgebung
- Quick-and-easy Installation
- Erhältlich in Messing blank, Messing vernickelt, Edelstahl 316 oder Aluminium
- Für Innen- und Aussenanwendungen
- Gehäusetechnik
- Anwendungen
- Eigenschaften

Sie benötigen aus Sicherheitsgründen eine Qualitätslösung für Maschinenausrüstung und Personen? Steigern Sie durch den Einsatz von Hawke Gehäusen Ihre Produktivität. Massgeschneidert auf die Bedürfnisse, platzsparend dank dem aussergewöhnlichen Design, den abgeschrägten Gehäusedeckeln und den abgetrennten Seiten.

- Öl- und Gasindustrie

- Schnellere Installation
- Vereinfachte Inspektion durch das einzigartige Gehäusedesign
- Erfüllt internationale Standards
- Erfüllt zusätzliche Anforderungen, wie z.B. korrosionsbeständig, mehrfache
- Deckelbefestigung, Dichtheit etc.
- Stecksysteme
- Anwendungen
- Eigenschaften

Die mehrpoligen Steckverbinder aus Edelstahl oder Messing passen sich gut an die gasgefährdete Umgebung an, wo in der Produktionslinie oder in der Werkstatt eine Explosion stattfinden kann. Sichere und schnelle Verbindung gewährleisten und Montagezeit verkürzen.

- Instrumentation
- Power and control

- Kurzschlussgeprüft
- Einzigartiges mechanisches Verbindungssystem verhindert Kreuzverknüpfungen
- Wasserdicht
- Zuverlässige niederohmige Verbindungen
- Optionaler Nachrüstflansch