HellermannTyton bietet Kabelbinder und Kabelhalterungen für industrielle Anwendungen an. Hochwertige Materialien gewährleisten einen langlebigen Einsatz, die Einhaltung von Industriestandards und die Eignung für spezifische Anwendungsumgebungen.
Das umfangreiche Sortiment an Kabelbindern umfasst solche mit innenverzahnten, außenverzahnten und metallischen Kabelbindern, Lösungen speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Vibrationsstabilität, Kabelbinder mit offenem Kopf, etc.
HellermannTyton
- Befestigungsbinder 2-teilig
- Anwendungen
- Eigenschaften

Die Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.

- Automobilindustrie
- Elektroindustrie
- Schaltschrankbau
- Kabelkonfektion

- Befestigungsbinder mit EdgeClip und Q-tie vormontier
- Offener Binderkopf für schnelles und einfaches Einschlaufen mit integrierter Vorverriegelungsfunktion
- Der Q-tie spart mehr als 25% an Arbeitszeit bei der Anwendung
- Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
- Für Kanten von 1-3mm.
- Befestigungssockel FlexTack
- Anwendung
- Eigenschaften

Die FlexTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für gebogene und abgewinkelte Oberflächen. Der verwendete Acrylat-Klebstoff ist für hoch- und niederenergetische Oberflächen geeignet.

- Automobilindustrie
- Elektroinstallation
- Elektroindustrie
- Industrielle Automatisierung
- Bergbauindustrie
- OEM Industrie
- Offshore
- Schienenfahrzeugbau
- Schiffbau
- Telekommunikation
- Schwerlastindustrie
- Windkraftanlagen
- Schaltschrankbau

- Flexibler Sockel für abgerundete und gewinkelte Oberflächen
- Größere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung
- Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit
- Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen
- Schnelle, einfache und flexible Montage
- Kann auch für hochenergetische Oberflächen wie Metall oder Glas verwendet werden.
- Pastensockel
- Anwendungen
- Eigenschaften

Der PMB5 Pastensockel ist eine Alternative, wenn Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Aufgrund des Designs kann der Pastensockel auch auf unebenen Flächen eingesetzt werden. Der PMB5 Sockel wird mit pastösem / flüssigem Kleber befestigt.

- Bahnindustrie
- Automobilindustrie
- Regenerative Energien
- Elektroindustrie
- Schaltschrankbau

- Pastensockel für Befestigungen mit pastösen/flüssigen Klebstoffen
- Sockelgeometrie bietet optimalen Formschluss mit dem ausgehärteten Kleber
- Sockel aus hitzebeständigem PA 6.6
- Kann auch mit Heisskleber verarbeitet werden
- Glasfaserstift-Verschluss KR
- Anwendungen
- Eigenschaften

Diese Kabelbinder zeichnet sich durch seine glatte Innenseite und den einzigartigen Verriegelungsmechanismus aus. Das spezielle Design sorgt für eine sichere Bündelung der Kabel und Leitungen selbst in schwierigen Umgebungen.
- Windkraftanlagen
- Schienenfahrzeugbau
- Automobilindustrie
- Elektroindustrie
- Luft- und Raumfahrt
- Verteidigungsindustrie
- Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung, Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden
- Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift
- Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung
- Für das Abbinden wird ein spezielles KR Werkzeug benötigt
- Q-Mount Kabelbefestigungen
- Anwendungen
- Eigenschaften

Q-Mount Kabelbinderhalterungen werden mit Kabelbindern verbunden, um das Kabelbündel an seinem Platz zu halten. Sie sind entweder als Schraublösung oder als selbstklebende Version erhältlich. Q-Mount ist das perfekte Gegenstück zur Kombination mit Q-ties, wenn Kabel in vertikaler Position verlegt werden.

- Automobilindustrie
- Elektro-/Elektronik-Industrie
- OEM-Industrie
- Telekommunikations-Industrie

- 4- und 2-Weg-Einführungen, selbstklebende Kabelhalterungen, flexibel und schneller in der Anwendung
- Kosten- und Zeitersparnis durch Kleben statt Schrauben bei Verwendung von Klebehalterungen
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- RFID Kabelbinder
- Anwendungen
- Eigenschaften

Die in Kabelbindern verwendete RFID-Technologie ermöglicht eine klare und schnelle Identifizierung.

Kabelbinder mit RFID-Technologie werden insbesondere für Inspektionen, Bestandsführungen, Wartungen und Reparaturen eingesetzt.

- Schnelle Datenverwaltung
- Vermeidung von manuellen Fehlern
- Für schlanke Prozesse
- Flexibilität, kontaktlose Datenkommunikation