Reiku bietet Ihnen eine umfassende Lösung für das Kabelmanagement einschließlich Wellrohren, Anschlussarmaturen, Wärme- und Strahlenschutz. In vielen Anwendungen in den Bereichen Automotive, Luftfahrt, Marine, Transport, Nutzfahrzeug und Maschinen profitieren Kunden von ihrem großartigen Design und ihrer vorzüglichen Industriequalität. Effektivität und Kosteneinsparung durch den Einsatz von Reiku Kabelschutzlösungen.
Reiku – Kabelschutzlösungen
- Kabelschutzsystem
- Anwendungen
- Eigenschaften

Egal, wo Sie und Ihr Kunde einen Schlauch- oder Kabelschutz suchen, Reiku unterstützt Sie mit dem flexiblen, schnellen und gut geschützten System als Komplettlösung mit Wellrohren, Klemmen, Stützen, Sonderanschlüssen (mit oder ohne integrierte Dichtung), Verteilern usw., Standard oder kundenspezifisch. Mit dem Kabelschutzsystem von Reiku können Kabel und Leitungen an vielen Arbeitsplätzen geschützt werden – sparen Sie Zeit, Installationskosten und andere zusätzliche Betriebskosten mit dem Kabelschutzsystem von Reiku.

- Luft- und Raumfahrt
- Bahntechnik/Rolling stock
- Nutzfahrzeuge
- Schiffbau
- Maschinenbau
- Elektroinstallation
- Generelle Industrieanwendungen

- Einfache Montage und Demontage, schnelle Anschlüsse
- Langlebig und trotzdem leichtgewichtig
- Schmale Biegeradien, hochflexible bis verstärkte Ausführungen
- Vibrationsfeste Verbindungen
- Robotik Lösungen
- Anwendungen
- Eigenschaften

In der Robotik- und Automatisierungsindustrie kann Ihnen der entscheidende Erfahrungsschatz helfen, höhere Qualitätsansprüche und spezifische Anforderungen zu erfüllen. Das großartige Design von geometrischen Rohren mit qualifiziertem Material verspricht Ihnen und Ihrem Kabelsystem eine hohe Lebensdauer und Langlebigkeit.

- Robotik
- Automation

- Halogenfrei
- Schutz gegen Liquide und Schmutz
- Systemummantelungen
- Anwendungen
- Eigenschaften

Wenn es darum geht, elektrische Kabel und Leitungen zu bündeln und zu schützen, können Reiku Systemummantelungen aus PVC oder vinylbeschichtetem Nylongewebe eine perfekte Lösung darstellen. Reiku bietet verschiedene Arten von Überlappungsverschlussverfahren (Typ Z/R/M/G) auf der gesamten Länge der Ummantelung an. Die grosse Auswahl an Durchmessern von 9 mm bis 120 mm und Längen bis zu 50 Metern bietet fast für sämtliche Applikationen eine passende Lösung – massgeschneidert auf den Einsatzbereich.

- Kabelbündelung und -schutz

- Schnelle Verschlusssysteme
- In allen Industriesektoren einsetzbar
- Halogenfrei, selbstverlöschend
- Bundeswehr- und telekommunikationskonform (Deutschland)
- Hitzeschutz
- Anwendungen
- Eigenschaften

Um Kabel sicher vor Strahlungswärme zu schützen, müssen die Anwendungstemperatur, die Gebrauchsdauer und die vielfältigen Formen und Typen der Kabel berücksichtigt werden. Grundsätzlich bestimmen die Materialtypen den Grad des Wärmeschutzes. Reiku bietet drei Varianten aus Glasgewebe, Silikongewebe und Para-Aramid, Strahlungstemperatur bis +350ºC, +650ºC und 800ºC. Nebst Standardabmessungen sind die Hitzeschutzmatten als Stoffe, Streifen oder Schläuche nach spezifischen Anforderungen erhältlich.

- Automobilindustrie
- Luftfahrt
- Petrochemie
- Kunststoffindustrie
- Glashütten
- Reaktoren

- Sicherheit
- Vielseitige, widerstandsfähige Lösung für raue Umgebungen