FASTEKS® Gewindeeinsätze

FASTEKS® Gewindeeinsätze aus Stahl oder nichtrostendem Stahl schaffen präzise, widerstandsfähige Muttergewinde in Werkstücken aus Leichtmetall und anderen Materialien mit geringer Scherfestigkeit.

Vorteile:

  • Einfache Montage
  • Selbstschneidend – kein Gewindeschneiden im Montageloch nötig

  • Ausführung 1: Mit Schneidschlitzen
  • Eigenschaften
FASTEKS® Gewindeeinsätze mit Schneidschlitzen
  • Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau / INOX 1.4305
  • Verfügbar in M2.5, M3, M4, M5, M6, M6a, M8, M10, M12, M14, M16 und M20
FASTEKS® Gewindeeinsätze mit Schneidschlitzen
  • Bewährtes Standardprodukt für alle Anwendungen einsetzbar
  • 2 Schneidschlitze, spanbildend
  • Die ersten zwei Gewindegänge sind konisch, der Insert arbeitet wie ein Gewindeschneider
  • Für Materialien mit niedriger bis mittlerer Zugfestigkeit (neigt aber in harten Materialien zum Zusammenfedern)

  • Ausführung 2: Mit Schneidbohrungen, lang
  • Eigenschaften
FASTEKS® Gewindeeinsätze mit Schneidbohrungen, lang
  • Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau / INOX 1.4305
  • Verfügbar in M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 und M16
FASTEKS® Gewindeeinsätze mit Schneidbohrungen, lang
  • Weiterentwicklung der Ausführung 1 (mit Schneidschlitzen)
  • Für Materialien mit höherer Zugfestigkeit (neigt nicht zum Zusammenfedern)
  • Das Schneiden des Gewindes wird über 3 extrem scharfkantige Schneidbohrungen realisiert
  • Die ersten zwei Gewindegänge sind konisch, der Insert arbeitet wie ein Gewindeschneider
  • Spanbildend

  • Ausführung 3: Mit Schneidbohrungen, kurz
  • Eigenschaften
FASTEKS® Gewindeeinsätze mit Schneidbohrungen, kurz
  • Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau / INOX 1.4305
  • Verfügbar in M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 und M16
FASTEKS® Gewindeeinsätze mit Schneidbohrungen, kurz
  • Weiterentwicklung der Ausführung 1 (mit Schneidschlitzen)
  • Für Materialien mit höherer Zugfestigkeit (neigt nicht zum Zusammenfedern)
  • Das Schneiden des Gewindes wird über 3 extrem scharfkantige Schneidbohrungen realisiert
  • Die ersten zwei Gewindegänge sind konisch, der Insert arbeitet wie ein Gewindeschneider
  • Spanbildend

  • Ausführung 4: Mit Spanreservoir, lang
  • Eigenschaften
FASTEKS® Gewindeeinsätze mit Spanreservoir, lang
  • Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau / INOX 1.4305
  • Verfügbar in M4, M5, M6, M8 und M10
FASTEKS® Gewindeeinsätze mit Spanreservoir, lang
  • Weiterentwicklung der Ausführung 2 (mit Schneidbohrungen)
  • Für alle Anwendungen geeignet, die ein spanfreies Innengewinde erfordern (z. B. für Elektronikbaugruppen)
  • Spanreservoir gewährleistet ein durchgängig sauberes Innengewinde
  • Kein Zusammenfedern, für Materialien mit höherer Zugfestigkeit geeignet

  • Ausführung 5: Mit Spanreservoir, kurz
  • Eigenschaften
FASTEKS® Gewindeeinsätze mit Spanreservoir, kurz
  • Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau / INOX 1.4305
  • Verfügbar in M4, M5, M6, M8 und M10
FASTEKS® Gewindeeinsätze mit Spanreservoir, kurz
  • Weiterentwicklung der Ausführung 3 (mit Schneidbohrungen)
  • Für alle Anwendungen geeignet, die ein spanfreies Innengewinde erfordern (z. B. für Elektronikbaugruppen)
  • Spanreservoir gewährleistet ein durchgängig sauberes Innengewinde
  • Kein Zusammenfedern, für Materialien mit höherer Zugfestigkeit geeignet

  • Werkzeuge und Geräte für Gewindeeinsätze
Werkzeuge und Geräte für Gewindeeinsätze

Wir bieten Ihnen für jede Produktlösung und jede Herausforderung das passende Werkzeug an. Unser Geräte- und Werkzeugportfolio finden Sie direkt in unserem E-Shop.