Avdel® Blindnietsysteme

Als Teil von STANLEY® Engineered Fastening bietet Avdel® ein umfrangreiches Sortiment an verschiedenen Werkzeugsystemen, Blindnietbefestigungen, Magazin-Blindnieten sowie Schliessringbolzen in diversen Werkstoffen und Oberflächenausführungen.
Mit den Verbindungselementen von Avdel® können zwei Bauteile unabhängig von ihrem Material zuverlässig miteinander verbunden werden. Ganz egal, ob es sich um Stahl, Kunststoff oder andere Materialien mit unterschiedlichen Festigkeiten und Werkstoffdicken handelt, ein sicherer Halt ist stets gewährleistet.


  • Strukturelle Blindniete
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Avdel Strukturelle Blindniete Interlock

Die Blindniete von Avdel® können in zwei Kategorien unterteilt werden: strukturell und nicht-strukturell. Sie eignen sich perfekt für Anwendungen mit einseitigem Zugang zu den Verbindungswerkstoffen, die in allen Fertigungsindustrien weltweit eingesetzt werden. So gibt es für fast alle Montageaufgaben den geeigneten Blindniet.

Avdel® hochfeste Blindniete werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und bieten auch bei hohen Scher- und Zugkräften eine sichere Verbindung. So können sogar lange Bauteile dauerhaft ohne Verformung verbunden werden.

Die strukturellen Blindnietlösungen von Avdel® umfassen:

  • Avibulb® XT
  • Avinox® XT
  • Hemlok®
  • Monobolt®
  • Interlock®
  • Q-Rivet®
  • Klamp-Tite® Structural
Avdel Strukturelle Blindniete Interlock
  • Automotive
  • Schränke und Gehäuse
  • Nutzfahrzeuge
  • Heizungs- und Lüftungssysteme
  • Wabenmaterialien
  • Container
  • Gehäuse
  • Wohnwagen und Wohnmobile
  • Haushaltsgeräte
  • Kunststoffteile
  • Solaranlagen
  • Windenergieanlagen
  • Lagerregale
  • Leitern
  • Trucks und Trailer
  • Erneuerbare Energien
  • Industrielle Anwendungen
  • Telekommunikation
  • Leichtbauindustrie
  • Weisse Ware
  • Elektronik
  • Elektrische Ausrüstung
  • Schilder
  • Aussengehäuse
  • Unterhaltungssysteme
  • Büromöbel
  • Beleuchtung
  • Grills
  • Eisenbahn (Railway)
  • Luft- und Raumfahrt
  • Gesundheitseinrichtungen
  • Schaltanlagen
  • Maschinenbau
Avdel Strukturelle Blindniete Interlock
  • Schnelle einseitige Montage
  • Mehrbereichsnieten verfügbar
  • Perfekte Bohrlochfüllung
  • Unter hohen Qualitäts- und Fertigungsstandards produziert
  • Gute Vibrationsbeständigkeit
  • Hohe Scher- und Zugfestigkeit
  • Mechanisch gesicherter Nietdorn
  • Umfassendes Produktportfolio

  • Nicht-strukturelle Blindniete
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Avdel nicht-strukturelle Blindniete Avex

Die Blindniete von Avdel® können in zwei Kategorien unterteilt werden: strukturell und nicht-strukturell. Sie eignen sich perfekt für Anwendungen mit einseitigem Zugang zu den Verbindungswerkstoffen, die in allen Fertigungsindustrien weltweit eingesetzt werden. So gibt es für fast alle Montageaufgaben den geeigneten Blindniet.

Die nicht-strukturellen Avdel® Blindniete sind auf Verbindungen ausgelegt, die schnell, kostengünstig und ohne hohe Anforderungen an Scher- und Zugbruchlast von der Schliesskopfseite her erfolgen müssen. Der wesentliche Aspekt nicht-struktureller Blindnietsysteme liegt darin, dass verschiedene Materialien verbunden werden, die in Festigkeit und Zusammensetzung variieren. Dabei bietet die Flexibilität, einer grossen Vielfalt von Anforderungen gerecht zu werden, optimale Verbindungslösungen für die jeweiligen Anwendungen.

Die nicht-strukturellen Blindnietlösungen von Avdel® umfassen:

  • Avex®
  • Stavex®
  • Avinox®
  • Avibulb®
  • Bulbex®
  • T-Lok®
  • Avdelmate®
  • Klamp-Tite® Non-Strucutral
Avdel Non-Structural Blind Fasteners Avex
  • Automotive
  • Schränke und Gehäuse
  • Nutzfahrzeuge
  • Heizungs- und Lüftungssysteme
  • Wabenmaterialien
  • Container
  • Gehäuse
  • Wohnwagen und Wohnmobile
  • Haushaltsgeräte
  • Kunststoffteile
  • Solaranlagen
  • Windenergieanlagen
  • Lagerregale
  • Leitern
  • Trucks und Trailer
  • Erneuerbare Energien
  • Industrielle Anwendungen
  • Telekommunikation
  • Leichtbauindustrie
  • Weisse Ware
  • Elektronik
  • Elektrische Ausrüstung
  • Schilder
  • Aussengehäuse
  • Unterhaltungssysteme
  • Büromöbel
  • Beleuchtung
  • Grills
  • Eisenbahn (Railway)
  • Luft- und Raumfahrt
  • Gesundheitseinrichtungen
  • Schaltanlagen
  • Maschinenbau
Avdel nicht-strukturelle Blindniete Avex
  • Schnelle einseitige Montage
  • Mehrbereichsnieten verfügbar
  • Perfekte Bohrlochfüllung
  • Unter hohen Qualitäts- und Fertigungsstandards produziert
  • Gute Vibrationsbeständigkeit
  • Mechanisch gesicherter Nietdorn
  • Umfassendes Produktportfolio

  • Magazin-Blindniete
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Zwei Magazin-Blindniete von Avdel®

Mit den Magazin-Blindnieten von Avdel® können Metalle, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und passive elektronische Bauelemente in Mittel- und Grossserienanwendungen schnell und zuverlässig miteinander verbunden werden. Avdel® Magazin-Blindniete sind in einer großen Auswahl an Materialien, Oberflächen, Längen und Durchmessern erhältlich. In der Vergangenheit speziell für die Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt, werden Magazin-Blindniete heute in führenden Industrieunternehmen in Segmenten wie Haushaltwaren, Beleuchtung, elektronischen Baugruppen, Leichtmetallfertigung und im Bereich Automotive eingesetzt.

Die Magazin-Blindnietlösungen von Avdel® umfassen:

  • Briv®
  • Chobert®
  • NeoSpeed®
  • Rivscrew®
  • Avsert®
  • Avtronic®
  • Avlug®
  • Grovit®
  • Double Flush Chobert®
Avdel Speed Blind Fasteners
  • Automotive
  • Elektrotechnik
  • Haushaltsgegenstände
  • Elektrische Ausrüstung
  • Allgemeine Beleuchtungsindustrie
  • Möbel
  • Schaltanlagen
  • Computergehäuse
  • Spritzgussteile
  • Gussmaterialien
  • Halbleiter für dünnwandige und extrudierte Kühlkörper
  • Halbleiter-, Leiterplattenbau
  • Befestigung in spritzgegossenen Kunststoffen
  • Allgemeiner Maschinenbau mit Kunststoffen, Nylon, Polycarbonat usw.
  • Haushaltselektronik
  • Spielzeug
  • Kunststoffgehäuse
  • Kühlkörper
  • Halterungen und Versteifungsstege
  • Aluminium-Profile
  • Telekommunikationsanlagen
  • Klemmleisten
Avdel Magazin-Blindniete
  • Schnelle einseitige Verarbeitung
  • Unter hohen Qualitäts- und Fertigungsstandards produziert
  • Weniger Abfall aufgrund eines wiederverwendbaren Nietdorns
  • Kontrollierte Verarbeitung
  • Geringe bis keine Stossbelastung bei der Verarbeitung

  • Schliessringbolzen
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Avdel Schliessringbolzen NeoBolt

Das zweiteilige, auf hochfeste Verbindungen ausgelegte Schliessringbolzensystem ist schnell und einfach zu handhaben. Ausserdem bietet es einen guten Schutz gegen ungewolltes Lösen und eignet sich ausgezeichnet für Anwendungen, bei denen eine Schweiss- oder Schraubverbindung nicht praktikabel, zu zeitaufwendig oder unmöglich ist. Einsatz finden sie häufig in Nutzfahrzeugen, im Schienenbau, im Bauwesen, im Bau von Solarfeldern und im Containerbau. Avdel® Schliessringbolzen bieten eine perfekte Vibrationsbeständigkeit, da sie keine Gewindesteigung aufweisen.

Die Schliessringbolzenlösungen von Avdel® umfassen:

  • NeoBolt®
  • Avdelok®
  • Avdelok® XT
  • Maxlok®
  • Avtainer®
  • Avbolt®
Avdel Lockbolts NeoBolt
  • Railway
  • Trucks und Trailer
  • Nutzfahrzeuge
  • Erneuerbare Energien (Solar- und Windenergie)
  • Brückenbau
  • Bergbauausrüstung
  • Siebanlagen
  • Zäune und Sicherheitsschirme
  • Maschinenbau
  • Überlandinfrastruktur
  • Energie- und Versorgungsleistungen
  • Heizungs- und Lüftungssysteme (HVAC)
  • Stahlbau
  • Rahmenbau
  • Containerbau
Avdel SchliessringbolzenNeoBolt
  • Schnelle und einfache Montage
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Scher- und Zugbelastungen 
  • Konstant hohe Vorspannkraft auch bei hohen Vibrationen
  • Schutz gegen unbeabsichtigtes Lösen
  • Einfaches Überprüfen einer erfolgreichen Verbindung

  • Blindnietmuttern
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Avdel Blindnietmuttern Hexsert

Die Blindnietmuttern von Avdel® bieten ein schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges System für die Erzeugung von hochwertigen, tragfähigen Gewinden in Dünn- oder Dickblechanwendungen. Dabei weisen Blindnietmuttern im Vergleich zu Schweissmuttern, gewindeformenden Schrauben, Einpressmuttern und Schrauben-/Mutternkombinationen zahlreiche Vorteile auf.

Die Blindnietmutterlösungen von Avdel® umfassen:

  • Eurosert®
  • Nutsert®
  • Hexsert®/Euro Hexsert®
  • High Strength Hexsert®
  • Squaresert®
  • Versa-Nut®
  • Jack-Nut®
  • Well-Nut®
Avdel Blind Rivet Nuts Hexsert
  • Automotive
  • Elektrotechnik und Elektronik-Applikationen
  • Elektronische Komponenten und Anbauteile
  • Blecheinhausungen
  • Allgemeine Leuchtenfertigung
  • Schaltanlagenschränke
  • Heizungs- und Lüftungssysteme (HVAC)
  • Stahlrohranwendungen
  • Extrusionsanwendungen
  • Einbringen von Gewinden in Kunststoff und Verbundwerkstoffe
  • Containerbau
  • Anzeigetafeln
  • Landwirtschaftliche Anwendungen
  • Railway
  • Trucks und Trailer
  • Medizinische Anwendungen
Avdel Blindnietmuttern Hexsert
  • Einseitige Verarbeitung
  • Mechanische Befestigungslösung für tragende Gewinde
  • Schnelle Installation (Taktgeschwindigkeit von bis zu 3 Sekunden pro Zyklus möglich)
  • Multifunktionales Befestigungselement

  • Werkzeuge und Systeme
Avdel Werkzeuge & Systeme XT3

Das Angebot umfasst eine Vielzahl von leistungsstarken und leichtgewichtigen Handwerkzeugen, hydraulisch- und hydro-pneumatisch betriebenen sowie akkubetriebenen Setzwerkzeugen für die Verarbeitung von Blindnieten, Magazin-Blindnieten, Blindnietmuttern und Schliessringbolzen. Dabei bilden die Verbindungselemente und die Verarbeitungsgeräte gemeinsam ein Montagesystem, das die ideale Lösung für zahlreiche Montageanwendungen in den Bereichen Fertigung, Wartung und Reparaturen bietet.