Die Blindnietmutter aufspindeln, ins Montageloch einführen, vernieten, Ziehdorn ausspindeln - fertig. Werden tragfähige Gewinde in dünnwandigen Materialien oder Hohlprofilen benötigt, sind Blindnietmuttern, rationell und ohne Nacharbeit von einer Seite "blind" gesetzt, die Lösung. Bereits behandelte Oberflächen werden dabei nicht beschädigt. Clufix® umfangreiches Lieferprogramm bietet eine Vielfalt an Ausführungen hinsichtlich Werkstoffen sowie Kopf- und Schaftformen. Clufix® Blindnietmuttern bieten die Lösung zur Erzielung einer Innengewindefunktion in einem dünnen oder dicken Metallblech oder Profil. Clufix® ermöglicht auch die Montage von zwei oder mehreren Elementen wie bei einem Niet, wobei gleichzeitig die Funktion des Innengewindes erreicht wird.
Clufix® Blindnietmuttern
- Blindnietmuttern mit offenem Ende
- Anwendungen
- Eigenschaften

Clufix® Blindnietmuttern mit offenem Ende werden verwendet, um ein starkes und zuverlässiges Gewinde in dünne oder dicke Metallplatten/-profile, Verbundwerkstoffe oder Kunststoffe einzubringen, bei denen das Gewindeformen nicht möglich ist, weil das Material entweder zu dünn/schwach/spröde oder zu hart ist. Blindnietmuttern von Clufix® können auch für Reparatur- und Wartungsarbeiten vor Ort verwendet werden.

- Luft- und Raumfahrt
- Automobilindustrie und EV
- Weisse Ware
- Elektronik
- Allgemeine Industrie
- Eisenbahnen
- Lebensmittel
- HVAC
- Chemieindustrie
- Marine und Offshore
- Medizinische Maschinen
- LKW und Anhänger
- Landwirtschaftstechnik und Baumaschinen

- Einseitige Installation möglich
- Niedrige Kosten für die Montage im Vergleich zum Gewindeformen in Blechen und Profilen
- Einbau in jede Anwendung für Bleche oder Verbundwerkstoffe möglich
- Die einfache Montage spart Betriebskosten
- Dauerhafte mechanische Befestigung
- Schützt das Werkstück vor Verformung oder Beschädigung bei der Montage
- Erhältlich in Aluminium, Stahl und Edelstahl von M3-M12
- Kann sogar in randnahen Anwendungen installiert werden
- Clufix® Blindnietmuttern sind mit sechseckigem, rundem und gerändeltem Körper erhältlich
- Blindnietmuttern mit geschlossenem Ende
- Anwendungen
- Eigenschaften

Clufix® Blindnietmuttern mit geschlossenem Ende werden verwendet, um ein starkes und zuverlässiges Gewinde in dünne oder dicke Metallplatten/-profile, Verbundwerkstoffe oder Kunststoffe einzubringen, bei denen das Gewindeformen nicht möglich ist, weil das Material entweder zu dünn/schwach/spröde oder zu hart für das Gewindeformen ist. Der grosse Vorteil von Blindnietmuttern mit geschlossenem Ende besteht darin, dass sie Wasser-/Gasdichtigkeit bis zu IP66 und IP67 gewährleisten können.

- Luft- und Raumfahrt
- Automobilindustrie und EV
- Weisse Ware
- Elektronik
- Allgemeine Industrie
- Eisenbahnen
- Lebensmittel
- HVAC
- Chemieindustrie
- Marine und Offshore
- Medizinische Maschinen
- LKW und Anhänger
- Landwirtschaftstechnik und Baumaschinen

- Einseitige Installation möglich
- Niedrige Kosten für die Montage im Vergleich zum Gewindeformen in Blechen und Profilen
- Einbau in jede Anwendung für Bleche oder Verbundwerkstoffe möglich
- Einfache Montage spart Betriebskosten
- Dauerhafte mechanische Befestigung
- Schützt das Werkstück vor Verformung oder Beschädigung bei der Montage
- Erhältlich in Aluminium, Stahl und Edelstahl von M3-M12
- Kann sogar in randnahen Anwendungen installiert werden
- Versionen mit geschlossenem Ende (auch mit Unterkopfdichtung) mit Dichtigkeit bis zu IP66 und IP67 erhältlich
- Clufix®-Blindnietmuttern sind mit sechseckigem, rundem und gerändeltem Körper erhältlich
- Werkzeuge

Bossard bietet auch Handwerkzeuge, batteriebetriebene Werkzeuge und Druckluftwerkzeuge an.