HUCK® – Schwerlast-Blindniete und Schliessringbolzen

Huck® Schwerlast-Blindniet

Die Schliessringbolzen und Schwerlast-Blindniete von Huck® sind darauf ausgelegt, langlebige, vibrationsbeständige Verbindungslösungen zu liefern. Dabei zeichnen sich die Verbindungselemente von Huck® im Vergleich zu anderen Verbindungsmethoden durch diverse Vorteile aus, darunter eine schnelle und einfache Montage, den Wegfall von Inspektions- und Ersatzbedarf sowie Kosteneinsparungen.


Alle Verbindungselemente aus dem Huck® Produktportfolio weisen bestimmte Besonderheiten auf, sodass wir für nahezu jede Anwendung das richtige Produkt anbieten können. Zum Einsatz kommen die Verbindungselemente von Huck® in den unterschiedlichsten Branchen, darunter im Nutzfahrzeug- und Aufliegerbau, in der Automobilindustrie, in den Sektoren Heizung, Lüftung und Klimatechnik, im Bus- und Schienenfahrzeugbau für den Nah- und Fernverkehr und im Bau von Anlagen für die Produktion von erneuerbaren Energien. Dabei umfasst unser Angebot eine Vielzahl von Schliessringbolzen, strukturellen Blindnieten und Werkzeugsystemen.

  • Schwerlast-Blindniete
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Huck Strukturelle Blindniete

Die Blindniete von Huck® eignen sich perfekt für Situationen, in denen die Verbindungsteile nur von einer Seite aus zugänglich sind. Dank ihrer ausserordentlich hohen Scherfestigkeit und Zugfestigkeit genügen die strukturellen Blindniete zudem selbst höchsten Anforderungen.

Die Schwerlast-Blindnietlösungen von Huck® umfassen:

  • Magna-Lok®
  • Magna-Bulb®
  • BOM®
  • HuckLok®
  • Auto-Bulb®
  • FloorTight®
  • Magna Tite®
Huck Strukturelle Blindniete
  • Automotive
  • Schränke und Gehäuse
  • Nutzfahrzeuge
  • Heizungs- und Lüftungssystem
  • Wabenmaterialien
  • Container
  • Gehäuse
  • Wohnwagen und Wohnmobile
  • Haushaltsgeräte
  • Kunststoffteile
  • Solaranlagen
  • Windenergieanlagen
  • Lagerregale
  • Leitern
  • Truck und Trailer
  • Erneuerbare Energien
  • Industrielle Anwendungen
  • Telekommunikation
  • Leichtbauindustrie
  • Weisse Ware
  • Elektronik
  • Elektrische Ausrüstung
  • Schilder
  • Aussengehäuse
  • Unterhaltungssysteme
  • Büromöbel
  • Beleuchtung
  • Grills
  • Eisenbahn (Railway)
  • Luft- und Raumfahrt
  • Gesundheitseinrichtungen
  • Schaltanlagen
  • Maschinenbau
Huck Strukturelle Blindniete
  • Einseitiger Zugang ausreichend
  • Sichere Verbindung sogar unter stärksten Vibrationen
  • Wartungsfreie Verbindungen
  • Erneutes Anziehen nicht erforderlich
  • Geringere Verbindungskosten über die gesamte Lebensdauer hinweg
  • Hohe Scher- und Zugfestigkeit garantieren eine längere Lebensdauer der Verbindung
  • Erhöhte Arbeitssicherheit
  • Ersatz für Schweissverbindungen
  • Berührungssicher
  • Nach der Montage nur mit Spezialwerkzeugen zu entfernen

  • Schliessringbolzen
  • Anwendungen
  • Eigenschaften
Huck Schliessringbolzen

Bei den Huck® Schliessringbolzen handelt es sich um ein ausgereiftes zweiteiliges Verbindungssystem, das sich nach der Montage niemals löst. Dabei bieten sie unabhängig von der Stärke der Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen hohen Widerstand gegenüber Scher- und Zugkräften. Ausgelegt sind diese Schliessringbolzen für eine Vielzahl von Anwendungen und sie bieten eine ausserordentlich hohe Verbindungsfestigkeit.

Die Schliessringbolzenlösungen von Huck® umfassen:

  • Bobtail®
  • Magna-Grip®
  • C50L®
  • C6L®
  • C120L®
  • Hucktainer®
Huck Schliessringbolzen
  • Railway
  • Truck und Trailer
  • Nutzfahrzeuge
  • Erneuerbare Energien (Solar- und Windenergie)
  • Brückenbau
  • Bergbauausrüstung
  • Siebanlagen
  • Zäune und Sicherheitsschirme
  • Maschinenbau
  • Überlandinfrastruktur
  • Energie- und Versorgungsleistungen
  • Heizungs- und Lüftungssysteme (HVAC)
  • Stahlbau
  • Rahmenbau
  • Containerbau
  • Uvm.
Huck Schliessringbolzen
  • Nach der Montage nur mit Spezialwerkzeugen zu entfernen
  • Hohe Scher- und Zuglast
  • Konstant hohe Spannkraft
  • Sehr gute Vibrationsbeständigkeit
  • Schutz gegen unbeabsichtigtes Lösen
  • Leicht und schnell zu montieren
  • Wartungsfreie Verbindungen
  • Erneutes Anziehen nicht erforderlich
  • Ersatz für Schweissverbindungen
  • Berührungssicher

  • Werkzeuge und Systeme
Huck Tools & Systems

HUCK® bietet eine Reihe von leistungsstarken und leichten hydraulisch-, hydro-pneumatisch sowie batteriebetriebenen Setzwerkzeugen zum Installieren von hochfesten Blindnieten und Schliessringbolzen. Die Setzgeräte bilden für sämtliche Montageanwendungen in Produktion, Wartung oder Reparatur die ideale Lösung.