Tubtara® steht für starke und sichere Gewinde, die in dünnes und dickes Metall oder Verbund- und Kunststoffmaterial eingebracht werden können. Wenn es keine Möglichkeit zum Gewindeformen gibt aufgrund von zu dünnem, brüchigem, empfindlichem oder zu hartem Material, sind Tubtara® Blindnietmuttern immer eine Lösung. Bei Anwendungen mit mehreren Blechen kann Tubtara® auch als Niet verwendet werden, um Bleche miteinander zu verbinden. Die Anwendung kann in jeder kritischen Umgebung erfolgen, z.B. in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, in der Elektronik, im Eisenbahnbereich, in der Medizin und Lebensmittelindustrie, in der Schifffahrt und im Offshore-Bereich, bei Solarpaneelen oder bei der Installation von Klimaanlagen.
Tubtara® Blindnietmuttern
- Blindnietmuttern mit offenem Ende
- Anwendungen
- Eigenschaften

Tubtara® Blindnietmuttern mit offenem Ende werden verwendet, um ein starkes und zuverlässiges Gewinde in dünne oder dicke Metallplatten/-profile, Verbundwerkstoffe oder Kunststoffe einzubringen, bei denen das Gewindeformen nicht möglich ist, weil das Material entweder zu dünn/schwach/spröde oder zu hart für das Gewindeformen ist. Blindnietmuttern von Tubtara® können auch für Reparatur- und Wartungsarbeiten vor Ort verwendet werden.

- Luft- und Raumfahrt
- Automobilindustrie und EV
- Weisse Ware
- Elektronik
- Allgemeine Industrie
- Eisenbahnen
- Lebensmittel
- HVAC
- Chemieindustrie
- Marine und Offshore
- Medizinische Maschinen
- LKW und Anhänger
- Landwirtschaftstechnik und Baumaschinen

- Einseitige Installation möglich
- Niedrige Kosten für die Montage im Vergleich zum Gewindeformen in Blechen und Profilen
- Einbau in jede Anwendung für Bleche oder Verbundwerkstoffe möglich
- Die einfache Montage spart Betriebskosten
- Dauerhafte mechanische Befestigung
- Schützt das Werkstück vor Verformung oder Beschädigung bei der Montage
- Erhältlich in Aluminium, Stahl und Edelstahl (304 & 316)
- Kann sogar in randnahen Anwendungen installiert werden
- Tubtara® Blindnietmuttern sind mit sechseckigem, rundem und gerändeltem Körper erhältlich
- Wenn es keine geeignete Standardlösung gibt, kann Tubtara® spezielle Blindnietmuttern entwerfen und herstellen, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind (z.B. Multigrip-Nietmuttern, Grosskopf-Nietmuttern, extra lange Nietmuttern...)
- Blindnietmuttern mit geschlossenem Ende
- Anwendungen
- Eigenschaften

Tubtara® Blindnietmuttern mit geschlossenem Ende werden verwendet, um ein starkes und zuverlässiges Gewinde in dünne oder dicke Metallplatten/-profile, Verbundwerkstoffe oder Kunststoffe einzubringen, bei denen das Gewindeformen nicht möglich ist, weil das Material entweder zu dünn/schwach/spröde oder zu hart für das Gewindeformen ist. Der grosse Vorteil von Blindnietmuttern mit geschlossenem Ende besteht darin, dass sie Wasser/Gasdichtigkeit bis zu IP67 und IP68 gewährleisten können.

- Luft- und Raumfahrt
- Automobilindustrie und EV
- Weisse Ware
- Elektronik
- Allgemeine Industrie
- Eisenbahnen
- Lebensmittel
- HVAC
- Chemieindustrie
- Marine und Offshore
- Medizinische Maschinen
- LKW und Anhänger
- Landwirtschaftstechnik und Baumaschinen

- Einseitige Installation möglich
- Niedrige Kosten für die Montage im Vergleich zum Gewindeformen in Blechen und Profilen
- Einbau in jede Anwendung für Bleche oder Verbundwerkstoffe möglich
- Einfache Montage spart Betriebskosten
- Dauerhafte mechanische Befestigung
- Schützt das Werkstück vor Verformung oder Beschädigung bei der Montage
- Erhältlich in Aluminium, Stahl und Edelstahl (304 & 316)
- Kann sogar in randnahen Anwendungen installiert werden
- Versionen mit geschlossenem Ende (auch mit Unterkopfdichtung) mit Dichtigkeit bis zu IP67 und IP68 erhältlich
- Tubtara® Blindnietmuttern sind mit sechseckigem, rundem und gerändeltem Körper erhältlich
- Wenn es keine geeignete Standardlösung gibt, kann Tubtara® spezielle Blindnietmuttern entwerfen und herstellen, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind (z.B. Multigrip-Nietmuttern, Grosskopf-Nietmuttern, extra lange Nietmuttern...)
- Nach Kundenwunsch angepasste Blindnietmuttern
- Anwendungen
- Eigenschaften

Tubtara® Spezial-/Sonderblindnietmuttern werden verwendet, um ein starkes und zuverlässiges Gewinde in dünne oder dicke Metallplatten/-profile, Verbundwerkstoffe oder Kunststoffe einzubringen, bei welchen das Gewindeformen nicht möglich ist, weil das Material entweder zu dünn/schwach/spröde oder zu hart für das Gewindeformen ist. Die Blindnietmuttern können individuell an Ihre Anwendungsbedürfnisse angepasst werden. Davon abhängig können wir zusammen mit unserem Wissen und der F&E-Abteilung von Tubtara® die Anforderungen fast jeder Anwendung erfüllen.
In der Vergangenheit entwickelte Tubtara® zum Beispiel Blindnietmuttern mit...…
- erhöhtem Drehmoment zum Drehwiderstand
- Spacer-Funktionen
- visueller Identifizierung
- kontrollierter Verformung zur Anpassung an Kunststoff- und Verbundstoffanwendungen
- höheren Klemmbereichen
- hoher Vibrationsfestigkeit, um die Schraube gegen Herausfallen zu sichern

- Luft- und Raumfahrt
- Automobilindustrie und EV
- Weisse Ware
- Elektronik
- Allgemeine Industrie
- Eisenbahnen
- Lebensmittel
- HVAC
- Chemieindustrie
- Marine und Offshore
- Medizinische Maschinen
- LKW und Anhänger
- Landwirtschaftstechnik und Baumaschinen

- Einseitige Installation möglich
- Niedrige Kosten für die Montage im Vergleich zum Gewindeformen in Blechen und Profilen
- Einbau in jede Anwendung für Bleche oder Verbundwerkstoffe möglich
- Einfache Montage spart Betriebskosten
- Dauerhafte mechanische Befestigung
- Schützt das Werkstück vor Verformung oder Beschädigung bei der Montage
- Erhältlich in Aluminium, Stahl und Edelstahl (304 & 316)
- Kann sogar in randnahen Anwendungen installiert werden
- Versionen mit geschlossenem Ende (auch mit Unterkopfdichtung) mit Dichtigkeit bis zu IP67 und IP68 erhältlich
- Tubtara® Blindnietmuttern sind mit sechseckigem, rundem und gerändeltem Körper erhältlich
- Wenn es keine geeignete Standardlösung gibt, kann Tubtara® spezielle Blindnietmuttern entwerfen und herstellen, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind (z.B: Multigrip-Nietmuttern, Grosskopf-Nietmuttern, extra lange Nietmuttern...)
- Werkzeuge

Bossard bietet auch Handwerkzeuge, batteriebetriebene Werkzeuge und Druckluftwerkzeuge an.