FASTEKS® WELKO – Bolzenschweissen

Das Bolzenschweissen mit Spitzenzündung wird seit vielen Jahren weltweit erfolgreich eingesetzt. Das Schweissen erfolgt mittels Spitzenzünd-Verfahren in einer sehr kurzen Zeitspanne von 1 bis 3 ms an der Zündspitze der Schweisselemente. Vor allem im Automobilbau, in der Blechverarbeitung und bei der Gestaltung von dekorativen Metallgegenständen hat sich diese Methode als sehr erfolgreich erwiesen.

Bolzenschweissen mit Spitzenzündung

Das Spitzenzünd-Verfahren ermöglicht das blitzschnelle Aufschweissen von Bolzen, Buchsen und Stiften im Bereich M3-M8 (M10), bzw. Durchmesser 3-8mm. Selbstverständlich führen wir auch Isolations-Nägel, Tellerstifte und Erdungslaschen in unserem Produkteportfolio.

Wir führen ein umfangreiches Sortiment an Bolzenschweiss-Geräten modernster Technologie, Schweisspistolen bis hin zu CNC-Bolzenschweissanlagen in verschiedenen Grössen und Konfigurationen.

  • Schweissbolzen
FASTEKS WELKO® Schweissbolzen
  • Werkstoffe: Nichtrostender Stahl A2, Stahl 37-3, verkupfert, Aluminium EN AW-AlMg3
  • Gewindegrössen: M3 bis M8
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage

  • Schweissstifte
FASTEKS WELKO® Schweissstifte
  • Werkstoffe: Nichtrostender Stahl A2, Stahl 37-3, verkupfert, Aluminium EN AW-AlMg3
  • Gewindegrössen: M3 bis M8
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage

  • Schweissbuchsen
FASTEKS WELKO® Schweissbuchsen
  • Werkstoffe: Nichtrostender Stahl A2, Stahl 37-3, verkupfert, Aluminium EN AW-AlMg3
  • Gewindegrössen: M3 bis M5
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage

  • Flachstecker
FASTEKS WELKO® Flachstecker
  • Werkstoffe: Nichtrostender Stahl A2, Stahl 37-3, verkupfert, Aluminium EN AW-AlMg3
  • Ausführungen: Typ L, Typ U
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage

  • Isolationsbefestiger
FASTEKS WELKO® Isolationsbefestiger

Werkstoffe:

  • Isolationstellerstifte - Nagel: Stahl 37-3, verkupfert, mit Schaftisolierung
  • Isolationstellerstifte - Teller: Stahl 37-3, verzinkt
  • Isolationsnägel mit Kegelspitze: Nichtrostender Stahl A2. Stahl 37-3, verkupfert
  • Isolationsclips: Nichtrostender Stahl 1.4301, Stahl 36-2, verzinkt
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage