Tucker® Bolzenschweissen | Stanley Tucker®

Die Tucker Bolzenschweisstechnik ist ein wirtschaftliches und effizientes Hubzündungs-Schweissverfahren. Egal ob manuell, halb- oder vollautomatisiert, alle Prozessabläufe werden nach elektrischen und mechanischen Parametern überwacht. Anstelle von herkömmlichen Löchern und Schrauben werden Bolzen und Clips verwendet.

 

Bolzenschweissen bietet zahlreiche Vorteile:

  • einseitiger Zugang möglich
  • linearmotorgeführte Schweisspistolen und Schweissköpfe
  • geeignet für manuelle, halb- und vollautomatisierte Anwendungen
  • lochlose Befestigung
  • wasserdicht und gasdicht
  • flexible Systemlösung mit geringen Taktzeiten und Flächenkosten
  • Prozessüberwachung

 

Tucker SWS (Stud Welding System)

Die Tucker Bolzenschweißsysteme mit Linearmotortechnik bieten einen prozessüberwachten Schweissablauf sowie eine präzise Positionierung durch die integrierte Rechtwinkligkeitsabfrage. Ihre Zuverlässigkeit und die robuste, kompakte Bauweise machen sie ideal für Fertigungsabläufe in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Tucker Bolzenschweissen eignet sich dadurch hervorragend für manuelle als auch halb- oder vollautomatische Produktionsanwendungen.

Das Stanley Tucker System besteht aus den folgenden Komponenten:

 

Tucker Controller Einheit SWS

Controller und Energiequelle

Der Controller ist das Herz des SWS-Systems und übernimmt die Steuerung der Schweissenergie und Bolzenbewegung. Zudem ermöglicht er die Prozessüberwachung inklusive Dokumentation in Echtzeit. Die Energiequelle kann mit 5 Schweissausgängen belegt werden und garantiert so hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

 

 

Tucker SWS Feeder Machine

 

Feeder

Die Zuführeinheiten sorgen für eine stoßarme Trennung der Schweissbolzen sowie eine sichere Zuführung. Der Zuführungsprozess kann so vollständig überwacht und ereignisgesteuert werden.

 

 

 

Stanley Tucker Schweisssystem Roboter Arm

Schweisskopf

Der Schweisskopf ist geeignet für Stahlanwendungen, das gasunterstützte Schweissen für Aluminium und CrNi Werkstoffe und hochfeste Stähle. Spritzerarmes Schweissen ist möglich. Je nach Anforderung können unterschiedliche Optionen für die Anwendungen individuell ausgewählt werden.

 

 

Tucker Bolzenschweissen Handpistole

Bolzenschweisspistolen

Für halbautomatische und manuelle Anwendungen gibt es Schweiss-Handpistolen. Alle Pistolen verwenden einen Linearmotor und besitzen eine integrierte Rechtwinkligkeitsabfrage, welche zur Qualität der Schweissung beitragen.

Tucker Bolzenschweisspistolen ermöglichen sowohl Stahl- als auch gasunterstütztes Schweissen von Materialien wie Aluminium oder CrNi Werkstoffen und hochfesten Stählen.

 

 

Zusatzgeräte / Optionen
Tucker CleanJet Oberflächenreinigungsgerät

Zur Verbesserung Ihrer Produktionsabläufe und bei komplexen Anforderungen bieten wir Zusatztechniken und Optionen an. Zahlreiche Erweiterungen des Tucker SWS-Systems stehen zur Verfügung, unter anderem:

  • Das Oberflächenreinigungssystem CleanJet, beispielsweise bei Aluminiumanwendungen
  • TSD Bolzenweichen zur Reduzierung der Anzahl der Schweisswerkzeuge
  • Die TCS Reinigungsstation erhöht die Standzeiten der Schweisswerkzeuge
  • Schlauchpakete und Kabelführungssysteme reduzieren die Wartungsintervalle
  • Bolzenprüfwerkzeuge