INBUS RIPP® – Zylinderschrauben mit geripptem Flansch

INBUS RIPP® Zylinderschrauben mit Innensechskant und Sicherungsrippen sind bewährte Losdrehsicherungen für hochfeste Verbindungen, wo die Platzverhältnisse zum Thema werden. Beim Montageprozess prägen sich die Radialrippen durch die aufgebrachte Vorspannkraft in die jeweilige Gegenlage ein. Der dadurch entstehende Formschluss verhindert zuverlässig ein selbsttätiges Lösen der Verbindung, selbst unter starken dynamischen Belastungen.

 

Inbus Ripp Application

  • Anwendungen
  • Eigenschaften
INBUS RIPP®  Zylinderschraube mit geripptem Flansch
  • Anerkannte Verbindungslösung bei sicherheitsbestimmenden Verbindungen mit dynamischen Betriebsbeanspruchungen und hoher Erwartung an die Qualität der Verbindung
  • Automobilbau/Karosseriebau
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Fahrzeugunterbau
  • Transportanlagebau
  • Schienenfahrzeuge/Drehgestelle
  • Motorenbefestigungen
  • Tragende Konstruktionen, etc.
INBUS RIPP®  Zylinderschraube mit geripptem Flansch
  • Zuverlässige Vorspannung und Sicherung von Verbindungen ohne Zusatzelemente
  • Verbindungen mit Ansprüchen an eine Festigkeitsklasse 100 und beengten Platzverhältnissen als Alternative zur Sechskantschraube mit Flansch
  • Vergrösserte Auflagefläche macht Unterlegscheiben und Sicherungsringe überflüssig
  • Durch gerundete Sicherungsrippen weitgehende Erhaltung des Korrosionsschutzes an den Verbindungsstellen, da die Oberfläche schonend verspannt wird (kein Verhaken in Losdrehrichtung)
  • Herausragende Sicherungswirkung gegen selbsttätiges Losdrehen durch die spezifische Rippengeometrie und Winkeldefinition der Rippen
  • Verminderte Setzbeträge der Schrauben durch Verfestigung des zu verspannenden Werkstoffes
  • Prozesssicheres Anziehverhalten mit Montagevorgaben für verschiedene Werkstoffe
  • Abmessungen von M5-M16 für Schrauben und passende Flanschmuttern mit Sicherungsrippen