Spiralock® – Selbstsichernde Gewindetechnologie

Spiralock® bietet eine breite Produktlinie für einen großen Anwendungsbereich an, darunter Befestigungselemente, Schneidwerkzeuge und Gewindelehren.

Auf die Details kommt es an

Seit mehr als drei Jahrzehnten wenden verschiedene Industriebereiche Spiralock® an, wenn kritische und stark beanspruchte Gewindeverbindungen gefordert werden. Die Verbindung von Aussen- und Innengewinde mittels Spiralock® einzigartiger selbstsichernder Gewinde-Technologie verhindert zuverlässig Lockerungserscheinungen infolge von Vibration und erlaubt gleichwohl die uneingeschränkte Verwendung herkömmlicher Gewindebolzen. Erreicht wird dieser Effekt durch die besondere Gestaltung des Innengewindes.

Einführung in die Technologie

Sobald die Beanspruchung der Verbindung den unverrückbaren Sitz gefährdet, bewirkt die Veränderung des Flankenwinkels im Innengewinde, dass die Flankenspitze des Standard-Aussengewindes fest gegen die abgeschrägten Flächen gepresst wird. Radial-Spiel tritt nicht auf, es besteht ein gleichmässiger Kontakt auf ganzer Gewindelänge.

Das Ergebnis ist einfach, aber wirkungsvoll: eine traditionelle Schraubverbindung wird zu einer noch sichereren und zuverlässigeren Verbindung verbessert.

  • Sechskantflanschmuttern - metrisch
Spiralock® Sechskantflanschmutter metrisch

Standard Spiralock®-Muttern entsprechen der Festigkeitsklasse 10 und sind mit den Normen 4g6g, 6g und MJ Klasse kompatibel. Sie entsprechen in ihren Grössen den IFI Normen. Die Standardbeschichtung ist aus klarem Zinkchromat. Andere Mutterarten, Beschichtungen und Materialien sind auf Anfrage verfügbar.

> Datenblätter downloaden

  • Sechskantflanschmuttern - zöllig
Spiralock® Sechskantflanschmutter zöllig

Standard Spiralock®-Muttern entsprechen SAE Grade 8 und sind mit den Normen 2A, 3A und UNJ Klasse kompatibel. Sie entsprechen in ihren Grössen den IFI Normen. Die Standardbeschichtung ist aus klarem Zinkchromat. Andere Mutterarten, Beschichtungen und Materialien sind auf Anfrage verfügbar.

> Datenblätter downloaden

  • Werkzeuge
Spiralock® Bohrer

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Spiralock® Werkzeuge an wie z. B. Gewindeschneider, Wendeschneidplatten, Gewindeprüflehren sowie Gewindefräser. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf - wir beraten Sie professionell um gemeinsam das richtige Werkzeug für Ihre Herausforderungen und Anwendungen zu finden.

> Produktübersicht Werkzeuge