Camloc Motion Control – Gasdruckfedern und Dämpferlösungen

Camloc® Motion Control steht für Gasdruckfedern und Dämpferlösungen, die auf auf einer bewährten Technik basieren. Mit Tausenden von Testzyklen wird sichergestellt, dass sie die von den Kunden geforderten Standards erfüllen. Camloc®-Gasdruckfedern werden nach den höchste internationale Standards, einschließlich BS EN ISO 9001 gefertigt. Camloc®-Produkte werden in diversen Branchen eingesetzt wie Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Militär usw. Hohe Qualität und eine engagierte Betreuung und Beratung sind nur einige Merkmale, warum Camloc Gasdruckfedern und Dämpferlösungen eine gute Wahl sind.

  • Swift & Sure Kompressions-Gasdruckfeder
  • Eigenschaften
Swift & Sure Kompressions-Gasdruckfeder

Swift & Sure ist eine der gängigsten Camloc®-Gasdruckfedern und ist in einer grossen Auswahl an Grössen und Anschlussteilen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.

Swift & Sure Kompressions-Gasdruckfeder
  • In sich geschlossene Einheit
  • Wartungsfrei
  • Optionen für feste und variable Kraft
  • Optionaler Kolbenstangenmantel verfügbar
  • Kostenloser kundenspezifischer Design-Service
  • Auf Ihre Anwendung zugeschnitten

  • Stop & Stay Multi-Positions Gasdruckfeder
  • Eigenschaften
Stop & Stay Multi-Positions Gasdruckfeder

Stop & Stay Gasdruckfedern ermöglichen eine Multi-Positionshaltung und eine gleichmässige Kraftentfaltung über den gesamten Hub der Gasdruckfeder.

Stop & Stay Multi-Positions Gasdruckfeder
  • Multi-Positionshaltung durch ausbalancierte Gegenkräfte
  • Positionskontrolle
  • Auswahl zwischen einstellbarer oder voreingestellter Reibungs-Steuerung
  • In Edelstahl erhältlich
  • Einfache manuelle Justage
  • Erhältlich mit Vari-LiftTM

  • Econoloc selbst-verriegelnde Gasdruckfeder
  • Eigenschaften
Econoloc selbst-verriegelnde Gasdruckfeder

Econoloc eliminiert die Notwendigkeit einer separaten Sicherheitsvorrichtung. Sobald die Gasdruckfeder voll ausgefahren ist wird sie verriegelt und schützt den Benutzer vor Verletzungen bei Überlastung oder Fehlbedienung.

Econoloc selbst-verriegelnde Gasdruckfeder
  • Garantiert Sicherheit in kritischen Anwendungen
  • Funktioniert automatisch
  • Sicher und einfach zu bedienen
  • In sich geschlossene Einheit
  • Wartungsfrei

  • Blocklift blockierbare Gasdruckfeder
  • Eigenschaften
Blocklift blockierbare Gasdruckfeder

Blockierbare Gasdruckfedern ermöglichen eine stufenlose Justierung in jeder Hubposition, ob elastisch («federnd») oder starr. Das Blocklift-Sortiment umfasst vier verschiedene Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen: Die BL1, welche in der Dehnung starr bleibt, die BL2, welche in der Kompression starr bleibt, die BL3, mit Elastizität und Dämpfung und die BL4, welche sowohl in der Dehnung als auch in der Kompression starr bleibt.

Blocklift blockierbare Gasdruckfeder
  • Blockbierbar in jeder beliebigen Position auf der Hublänge
  • Einhand- oder Fussbedienung
  • Sicher in der Anwendung mit einfacher Positionssteuerung
  • In sich geschlossene, wartungsfreie Einheit
  • Erhältlich in Stahl oder Edelstahl 316L

  • Vari-Lift Gasdruckfeder mit einstellbarer Kraft
  • Eigenschaften
Vari-Lift Gasdruckfeder mit einstellbarer Kraft

Vari-LiftTM ist eine Gasdruckfeder mit einstellbarer Kraft basierend auf dem Swift & SureDesign. Sie kann in eingebautem Zustand, auf einfache Weise entgast werden, wodurch Sie Zeit sparen und die Gasdruckfeder individuell auf Ihre Anwenden abstimmen können.

Vari-Lift Gasdruckfeder mit einstellbarer Kraft
  • Keine Notwendigkeit für komplexe Berechnungen
  • Einstellbar auf jede Kraft innerhalb des angegebenen Bereiches
  • Kraft kann nach der Installation eingestellt werden
  • Einfache Einstellung mit dem mitgelieferten Standardwerkzeug
  • Ideal für Prototyping und kleine Produktionsserien
  • Als Option für die meisten Typen von Camloc-Gasdruckfedern erhältlich
  • Ideal bei unterschiedlichen Anwendungsgewichten
  • Erhältlich in Edelstahl

  • Stainless Steel Gasdruckfeder
  • Eigenschaften
Stainless Steel Gasdruckfeder

Camloc-Gasdruckfedern aus Edelstahl der Güte 316L bieten erhöhte Korrosionsbeständigkeit in rauen Umgebungen wie Marine, Lebensmittel-, Pharma- und in der chemischen Industrie.

Stainless Steel Gasdruckfeder
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit, insbesondere in Marine-Anwendungen
  • 1 000 Stunden Salzsprühnebel getestet
  • Stange und Rohr aus Edelstahl 316L
  • Auf Ihre Anwendung zugeschnitten

  • Cam-Shoc Dämpfer
  • Eigenschaften
Cam-Shoc Dämpfer

Cam-Shoc Dämpfer sind in sich geschlossene, wartungsfreie hydraulische Dämpfungseinheiten. Entwickelt um kinetische Energie kontrolliert zu absorbieren.

Cam-Shoc Dämpfer
  • In sich geschlossene Einheit
  • Wartungsfrei
  • Kompaktes Design
  • Langlebig und zuverlässig
  • Kundenspezifisches Dämpferdesign, abgestimmt auf Ihre Anwendung

  • Endstücke
  • Eigenschaften
Endstücke

Hergestellt aus einer Reihe von Materialien wie Nylon, Stahl, Edelstahl und Zink, um sowohl Ihre Gasdruckfeder als auch Ihre Anwendung perfekt zu unterstützen.

Endstücke
  • Stahl-Winkelgelenke
  • Nylon-Winkelgelenke
  • Gelenkaugen aus Stahl
  • Gelenkaugen aus Nylon
  • Gelenkaugen aus Zink
  • Gabelköpfe aus Stahl

  • Montagehalterungen
  • Eigenschaften
Montagehalterungen

Camloc Montagebügel und Stifte bieten den Kunden eine grosse Auswahl an Befestigungen für fast jede Anwendung.

Montagehalterungen
  • Einfache Installation
  • Viele verschiedene Halterungen verfügbar
  • Salzsprühnebel getestet nach ASTM B117