DIRAK – SNAP-Technology, Drehriegel, Schwenkhebel und Scharniere

Gegründet 1991, entwickelt, fertigt und vertreibt DIRAK innovative Komponenten für den Schaltschrankbau, wobei der Schwerpunkt auf bahnbrechenden neuen Produkten liegt. Mit zahlreichen Patenten hat sich DIRAK zu einem der weltweit führenden Technologie- und Systemanbieter entwickelt. Die hochwertigen DIRAK-Produkte bieten neben einem grossen Standardsortiment individuelle Kundenlösungen. Innovative Lösungen, wie z. B. DST, ergänzen das DIRAK-Sortiment.

 

Anwendungen:

  • Maschinenbau
  • Blechverarbeitung
  • Heizung, Lüftung, Klimatechnik (HLK)
  • Medizinische Geräte
  • Lebensmittelverabeitende Industrie
  • Schienenverkehr
  • Transport, Infrastruktur und Tunnelbau
  • Rechenzentren, Netzwerkschränke und IT
  • Energie- und Umwelttechnik

  • DIRAK-SNAP-Technology
  • Eigenschaften
DIRAK-SNAP-Technology

In einer Welt voller Verbindungen hat DIRAK eine bahnbrechende Technologie entwickelt. Mit der DIRAK-SNAP-Technology (DST) stellen Sie hochfeste Verbindungen einfach und werkzeuglos her und schaffen so die perfekte Lösung, einfach und sicher.

DIRAK-SNAP-Technology
  • Werkzeuglose und schnelle Montage
  • Hohe Festigkeit und sichere Verriegelung
  • Verbinden unterschiedlicher Materialien
  • Rüttel-, vibrations- und erdbebensicher
  • Fehlerfreie und zuverlässige Montage
  • Feset und elektrisch leitfähig
  • Sichere und bequeme Demontage

  • Drehriegel
  • Eigenschaften
DIRAK quarter turn

DIRAK bietet eine Vielzahl von Drehriegeln mit einzigartigen Eigenschaften, wie z. B. Kompressions-Drehriegel mit Vibrationsfestigkeit. Zusätzlich liefert DIRAK individuelle Komponenten, die das Standard-Drehriegelangebot ergänzen, wie z. B. kundenspezifische Dichtungen, Erdungsfedern und vieles mehr.

DIRAK quarter turn
  • Modularer Aufbau
  • Über 30 Standardbetätigungen für Drehriegel
  • Kundenspezifische Betätigungen
  • Montage mittels Schrauben, Schweissen oder ohne Werkzeug (DST)
  • Ausführungen in Zinkdruckguss, Polyamid oder Edelstahl

  • Schwenkhebel
  • Eigenschaften
DIRAK Swinghandle

Im Vergleich zum einfachen Drehriegel bieten Schwenkhebelverschlüsse ein wesentlich höheres Drehmoment. Mit diesen Verschlüssen kann z. B. die Zugangskontrolle zu Serverschränken professionell gemanagt werden.

DIRAK Swinghandle

Als Sonderausstattung bietet DIRAK mehrere Systeme für spezielle Anwendungen an, z.B.:

  • 1-, 2-, und 3-Punkt-Verriegelungssysteme
  • Optional mechatronisch gesicherte Verriegelungen
  • Riegel mit Schliesszylinder oder Betätigung
  • Innen- und aussenliegende Hebel
  • Werkzeuglose Montage
  • Ausführungen in Zinkdruckguss, Polyamid oder Edelstahl

Für zusätzliche Sicherheit bietet DIRAK Stangenschlösser zur Mehrpunktverriegelung an.

  • Verbindungstechnik
  • Eigenschaften
DIRAK fastening technology

Die werkzeuglosen Verbindungselemente wurden speziell für anspruchsvolle Industrieumgebungen entwickelt und machen den Montageprozess schnell und einfach.

DIRAK fastening technology
  • Befestigungen für zwei Bleche
  • Einzel- oder Doppelbefestiger
  • Befestigungen, die von aussen und/oder innen demontiert werden können
  • Käfigmuttern

  • Verschlüsse
  • Eigenschaften
DIRAK latches

DIRAK bietet zahlreiche Verschluss-Systeme für spezielle Anwendungen.

DIRAK latches
  • Drehspannverschlüsse
  • Schnappverschlüsse (z. B. verstellbarer Spannverschluss, Edelstahl-Spannverschluss)
  • Hebelverschlüsse (auch bündig und/oder einklipsbar)
  • Spannverschlüsse (z. B. verstellbarer Spannverschluss, Edelstahl-Spannverschluss)
  • Fallenverschluss (u. a. als Edelstahl-Verschluss mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit)
  • Schnellverschlüsse
  • Kastenriegelschlösser
  • Treibriegel
  • Werkzeuglose Montage (DST)

  • Mehrpunktverriegelung
  • Eigenschaften
DIRAK multipoint latches

DIRAK bietet Stangenschlösser zur Mehrpunktverriegelung an, um sicherzustellen, dass Ihre Türen sicher verschlossen und verriegelt sind, was Ihnen ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit gibt. Die Mehrpunkverriegelungen lassen sich problemlos mit Drehriegeln, Schwenkhebeln, T- und L-Griffen kombinieren und funktionieren sowohl mit Rund- als auch Flachstangen.

DIRAK multipoint latches

Die Mehrpunktverriegelungen sind einfach zu handhaben, flexibel und können anschraubbar oder werkzeuglos installiert werden. Sie sind ideal für Anwendungsbereiche, die eine hohe Vibrations- und Rüttelsicherheit erfordern und bei denen ein konstant hoher Anpressdruck erreicht werden soll, wie z. B.:

  • Schienenverkehr
  • Verkehrstechnik, Infrastruktur und Tunnelbau
  • Rechenzentren, Netzwerkschränke und IT
  • Energie- und Umwelttechnik

  • Scharniere
  • Eigenschaften
DIRAK Hinges

Mit einem vielfältigen Sortiment an Scharnieren kann DIRAK nahezu jeden Kundenwunsch erfüllen.

DIRAK Hinges
  • Verdeckt liegend oder sichtbar montiert
  • Mit Öffnungswinkeln von 90°, 120° oder 180°
  • Scharniere für Einzelschränke oder Reihenschränke
  • Scharniere für aufliegende und innenliegende Türen
  • Ausführungen als Verschwindscharnier, Drehmomentscharnier oder aushängbares Scharnier
  • Scharniere aus Edelstahl
  • Werkzeuglose Montage (DST)
  • Lieferbar in Zinkdruckguss, Polyamid und Edelstahl

  • Dichtprofile
  • Eigenschaften
DIRAK Gaskets

Ideal für Gehäuse und Schaltschränke hat DIRAK eine Vielzahl von Dichtprofilen entwickelt und für den jeweiligen Anwendungsfall optimiert. DIRAK bietet Dichtungen in verschiedenen Querschnitten, Profilformen und Befestigungsvarianten an, darunter auch Dichtungen auf Kundenwunsch.

DIRAK Gaskets
  • Kantenschutzprofile
  • Fensterprofile
  • Dichtprofile, selbstklemmende Dichtprofile
  • Rechteckprofile
  • Türdichtprofile
  • Sonderprofile
  • EMV-Profile

  • Griffe
  • Eigenschaften
DIRAK Handles

DIRAK hat das Griffsortiment für eine Vielzahl von Anwendungen optimiert. Viele der Griffe mit DIRAK-SNAP-Technology lassen sich ohne Werkzeug montieren und sind in Zinkdruckguss, Polyamid oder Edelstahl erhältlich.

DIRAK Handles
  • Bügelgriffe, Fingergriffe, Stangengriffe, Klappmuldengriffe und Ausschwenkgriffe
  • Griffleisten
  • Flächenbündige Griffe
  • Einklipsbare Griffschalen
  • Zinkdruckguss, Polyamid oder Edelstahl
  • Werkzeuglose Montage (DST)