DIE WELTNEUHEIT: Gewindetragbolzen von Halder


Prozessoptimales Anheben von Lasten - mit Sicherheit.




Kugeltragbolzen und Gewindetragbolzen sind schnell und einfach einsetzbare, robuste Tragelemente, mit denen auch schwere Lasten schnell und sicher angehoben werden können. Der bewährte Kugeltragbolzen ist bereits bekannt und hat sich vielfach im industriellen Einsatz bewährt. Der Gewindetragbolzen hingegen ist eine echte Weltneuheit: Zur Befestigung im Werkstück wird damit nur noch ein passendes metrisches Gewinde benötigt.

 

Funktionsweise Gewindetragbolzen

 


Selbstsichernd und mit drehbarem Schäkel

 

Der drehbare Schäkel richtet sich beim Anheben immer in Zugrichtung aus ohne dass sich der Bolzen dreht. Dadurch wird das Lasthebemittel nicht aus dem Gewinde gedreht und das Bauteil kann sicher angehoben werden.

Funktionsweise Gewindetragbolzen mit drehbarem Schäkel


Montage

Gewindetragbolzen für metrische Gewinde dürfen in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.
  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten.
  2. Gewindetragbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen. (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befi nden.)
  4. Drehknopf von Hand andrehen, bis er vollfl ächig auf der Aufl agefl äche aufliegt.
  5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage

  1. Gewindetragbolzen ca. eine vielte Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
  2. Knopf einddrücken und gedrdückt halten
  3. Gewindetragbolzen herausziehen
  4. Knopf loslassen

 

Ihre Vorteile

- max. Traglasten von bis zu 840kg bei M16
- Das vorhandene metrische Gewinde ist passend
- Einfache Montage per Knopfdruck, ohne Einschrauben
- 85 % Zeiteinsparung bei der Montage und Demontage im Vergleich zu Ringschrauben
- Problemlose Wiederverwendbarkeit
- Sicheres Anheben aus verschiedenen Positionen/Winkelstellung
- Zertifizierte Sicherheit nach TÜV Süd/CE




Safety First

  • Die Produkt- und Verwendungssicherheit wurde vom TÜV Süd auf CE-Konformität geprüft.
  • Jedem einzelnen Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit Konformitätserklärung beigelegt.
  • Ein Sicherungssteg verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen.
  • Für höhere Ansprüche an den Korrosionsschutz ist eine Alternative gegeben
 
Die Produkt- und Verwendungssicherheit wurde vom TÜV Süd mit CE-Kennzeichnung geprüft.

 

Sind Sie interessiert, oder haben Sie noch Fragen?

Ihr lokaler Ansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter. Oder besuchen Sie unseren E-Shop

Kontakt