SOUTHCO® – Verschlüsse und Scharniere

Southco® Portfolio - Innovative und überzeugende Lösungen aus der Verschluss- und Scharniertechnologie

Ob in den Bereichen Fahrzeug- oder Sonderfahrzeugbau, Maschinenbau, Beleuchtungs- oder Medizintechnologie, das Produktportfolio von Bossard bietet eine Vielzahl von Lösungen im Bereich der Scharnier- und Verschluss-Technik.

  • CounterBalance - modulares Schwerlast-Torsionsfedersystem
SOUTHCO® CounterBalance - modulares Schwerlast-Torsionsfedersystem
  • Einfaches Positionieren und in Position halten von schweren Klappen und Platten
  • Ersetzt Gasdruckfedern und minimiert Hebekräfte
  • Wartungsfrei, temperaturstabil und wiederholbar bis 100.000 Zyklen
  • Ermöglicht Selbst-Öffnen, freie Positionierung und Raststellungen

> Video

  • Scharniere und Bänder
SOUTHCO® Scharniere und Bänder
  • Flexible Positionierung von Lasten durch Rast- und Friktionsscharniere
  • Maximale Montage- und Wartungsfreundlichkeit
  • Erhöhte Sicherheit und ästhetisch ansprechende Optik durch verdeckte Montage
  • Vielzahl an Varianten für nahezu jede anspruchsvolle Anwendung

> Video aushängbares Scharnier 96 | > Video Friktionsscharnier E6 | > Video Friktionsscharnier AH-2E

  • Positionierarme und Displayträger
SOUTHCO® Positionierarme und Displayträger
  • Einfache Display-Positionierung bis 22,6 kg
  • Flexibles Drehen/Schwenken/Neigen
  • Ansprechendes Design durch verdeckte Kabelführung
  • Lange Lebensdauer > 20.000 Zyklen
  • Flexibel kombinierbar durch modulare Bauweise

> Video höhenverstellbare V- und W-Serie AV-D32

  • Elektromechanische Verschlüsse
SOUTHCO® Elektromechanische Verschlüsse
  • Zuverlässige Funktion und hohe mechanische Belastbarkeit
  • Geringe Stromaufnahme durch Gleichstrommotor in Kombination mit Riegelgetriebe
  • Erhöhte Sicherheit durch verdeckte Montage sowie Tür- und Verschlussstatus-Überwachung
  • Intelligente Ansteuerung durch integrierten Mikroprozessor und mechanische Notentriegelungsfunktion

  • Rotary Verschlusssysteme
SOUTHCO® Rotary Verschlusssysteme
  • Einfaches Öffnen via Direktbetätigung oder Fernauslösung
  • Ein- oder zweistufiges Schliessen durch Zudrücken (FMVSS 206)
  • Kompatibel mit einer Vielzahl an elektronischen/mechanischen Betätigungen und Auslösern
  • Zahlreiche Varianten mit max. mechanischen Belastbarkeiten bis 12.000 N

> Video Rotary Verschlusssystem R4

  • Kompressionsverschlüsse
SOUTHCO® Kompressionsverschlüsse
  • Die Kompression ermöglicht ein dichtes und vibrationsfestes Schliessen
  • Hand-, werkzeug- oder schlüsselbetätigte Ausführungen
  • Variable Haltebereiche durch einstellbare oder feststehende Riegel
  • Schutzart IP/NEMA bei vielen Varianten

> Video Kompressionsverschluss mit variablem Anpressdruck | > Video Lift & Turn Kompressionsverschluss 62 | > Video Hebelverschluss mit Kompression C2 | > Video Riegelverschluss mit Kompression E3

  • Riegelverschlüsse
SOUTHCO® Riegelverschlüsse
  • Einfaches Öffnen und Schliessen mit einer 90° Drehung
  • Variable Haltebereiche durch einstellbare oder feststehende Riegel
  • Hand-, werkzeug- oder schlüsselbetätigte Ausführungen
  • Schutzart IP/NEMA bei vielen Varianten

> Video Riegelverschluss mit einstellbarem Haltebereich E5

  • Schnappverschlüsse
SOUTHCO® Schnappverschlüsse
  • Komfortables Schliessen durch einfaches Zudrücken
  • Sichtbarer oder verdeckter Zugang
  • Hand- oder schlüsselbetätigte Ausführungen
  • Schnelle Einrast-Einlochmontage bei vielen Varianten

> Video Einrast-Schnappverschluss A3

  • Spannverschlüsse
SOUTHCO® Spannverschlüsse
  • Platten werden zusammengezogen und sicher in Position gehalten
  • Vibrationssicher durch Spannbügel oder elastische Spannbänder
  • Einstellbare Varianten für flexible Haltebereiche und zum Ausgleich von Montagetoleranzen
  • Sicherungsoptionen mit Sicherungsfeder oder Vorhängeschloss

  • Vierteldreh-Schnellverschlüsse
SOUTHCO® Vierteldreh-Schnellverschlüsse
  • Schnelles Öffnen und Schliessen durch Vierteldrehung (hand- oder werkzeugbetätigt)
  • Unverlierbare Montage (Maschinenrichtlinie/elektronische Geräte)
  • Hohe Vibrationsresistenz
  • Wiederholbare Betätigung mit festgelegter Betätigungskraft

> Video DZUS® Vierteldrehschnellverschluss

  • Unverlierbare Schrauben
SOUTHCO® Unverlierbare Schrauben
  • Unverlierbar in tragender Platte
  • Hand- oder Werkzeugbetätigt
  • Varianten mit farbcodiertem Knopf
  • Verschiedene Installationsmöglichkeiten und grosse Auswahl an Betätigungsarten

  • ​Kipp-Drehhebel und Mehrpunktsysteme
SOUTHCO® ​Kipp-Drehhebel und Mehrpunktsysteme
  • Einfache Betätigung durch Anheben und Drehen
  • Als 1-Punkt oder Mehrpunktverriegelung einsetzbar
  • Sicherheitsoptionen für Hand-, Schlüssel- und Werkzeugbetätigung
  • Verschiedene Schliessstangenoptionen

> Video Ein- und Ausdruck Hebelverschluss HH

  • Griffe und Griffmulden
SOUTHCO® Griffe und Griffmulden
  • Schnelle und einfache Installation
  • Ergonomische Standardlängen und komfortable Greifpunkte
  • Ausführungen für Oberflächenmontage sowie bündige Modelle
  • Klappbare Griffvarianten passen sich optimal der jeweiligen Anwendung an