Funktionsbeschichtungen

Funktionsbeschichtungen werden eingesetzt, sobald Verbindungselemente eine Beschichtung brauchen, die technische Funktionen übernehmen.

Sie bestehen aus verschiedenen Kompositionen von Polymeren, wie z.B. Polyamide, Plastisol, Polyolefin usw. und kommen gemäss Ihren Bedürfnissen zum Einsatz.

Funktionsbeschichtungen sind Systemlösungen für mechanisch belastende Verbindungselemente wie Schrauben und Muttern.

Diese Beschichtungsarten werden durch verschiedene Applikationsverfahren aufgebracht und können je nach Beschichtung die Funktion als Losdreh-, Verliersicherung oder haltende, dichtende Wirkung übernehmen.

Vorteile

  • Integrierte Sicherheit
  • Rationelle Sicherheit
  • Hohe Sicherungswirkung
  • Verhindert Schraubenverlust
  • Unverlierbare Bestandteile der Verbindung 

Für weitere Informationen oder ein Angebot wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir unterstützen Sie gerne mit unserer Erfahrung, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu finden.

 

 Klemmend    Dichtend    Klebend    Verliersicherung

 

TufLok® and Nytemp® Fleck
TufLok und Nytemp Fleck

TufLok® und Nytemp® Fleck sind zur Sicherung von Schraubverbindungen. Die Gewindeteile erhalten eine hochelastische, abriebfeste Polyamidschicht. Das axiale Spiel zwischen Schraube und Muttergewinde wird damit aufgefüllt, es entsteht eine dichte, vibrationssichere Verbindung.

Produktmerkmale

  • Verliersicherung
  • Für fast alle metallischen Werkstoffe
  • Keine Aushärtezeit – sofort belastbar
  • Mehrmals verwendbar
  • Beständig gegen Alkohol, Öl, Benzin und die meisten Verdünner
  • Unbegrenzt lagerfähig
  • TufLok® Fleck Temperaturbereich –56 °C bis 120 °C
  • Nytemp® Fleck Temperaturbereich –56 °C bis 200 °C 

 

Details
Broschüre herunterladen

TufLok® and Nytemp® Rund
Tuflok und Nytemp Rund

 

TufLok® und Nytemp® Rund sind zur Sicherung und Dichtung von Schraubverbindungen. Die Gewindeteile erhalten eine hochelastische, abriebfeste Polyamidschicht. Das axiale Spiel zwischen Schraube und Muttergewinde wird damit aufgefüllt, es entsteht eine dichte, vibrationssichere Verbindung.

Produktmerkmale

  • Verliersicherung
  • Für fast alle metallischen Werkstoffe
  • Keine Aushärtezeit – sofort belastbar
  • Mehrmals verwendbar
  • Beständig gegen Alkohol, Öl, Benzin und die meisten Verdünner
  • Unbegrenzt lagerfähig 
  • TufLok® Rund Temperaturbereich –56 °C bis 120 °C
  • Nytemp® Rund Temperaturbereich –56 °C bis 200 °C

 

Details
Broschüre herunterladen

Precote® 5 – klebende Beschichtung
Precote 5

Precote® 5 ist eine nichtreaktive, filmbildende Dispersion mit mineralischen Feststoffen zum Beschichten von Gewindeteilen. Es ist eine gesundheitlich unbedenkliche Vorbeschichtung zum sofortigen Abdichten von zylindrischen und konischen Gewinden. Der aufgetrocknete Film ist nicht klebrig.

Produktmerkmale

  • Trockener und nichtklebriger Film
  • Dichtet sofort nach der Montage.
  • Gesundheitlich unbedenklich, sowohl in der Verarbeitung als auch nach der Beschichtung
  • Verändert die Gewindereibzahl nicht
  • Verhindert die Korrosion in der Gewindeverbindung
  • Kann auf alle Gewindewerkstoffe aufgetragen werden, auch auf Kunststoffe
  • Gute chemische Beständigkeit

Details
Broschüre herunterladen

Nyseal® – Unterkopfbeschichtung
Nyseal

Die universelle Unterkopfbeschichtung Nyseal® ist eine universelle Kunststoffbeschichtung (Polyolefin), die an Schrauben oder sonstigen Gewindeteilen direkt unter dem Kopf, dem Flansch oder am Gewindeauslauf angebracht wird. Der Einsatz von mit der Hand aufgebrachten Scheiben, Dichtungen oder O-Ringen entfällt.

Produktmerkmale

  • Ausgezeichnete Dichtungswirkung
  • Beschichtungen auf fast allen metallischen Werkstoffen
  • Wiederverwendbarkeit je nach Belastung mehrmals möglich
  • Verhindert Kontaktkorrosion unter dem Schraubenkopf
  • Keine zusätzlichen Unterlegscheiben oder Dichtungen nötig
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle 

 

Details
Broschüre herunterladen

Nyplas® – Unterkopfbeschichtung
Nyplas

Die weiche Unterkopfbeschichtung Nyplas® ist eine Kunststoffbeschichtung (modifiziertes Plastisol), die an Schrauben oder sonstigen Gewindeteilen direkt unter dem Kopf, dem Flansch oder am Gewindeauslauf angebracht wird. Der Einsatz von mit der Hand aufgebrachten Scheiben, Dichtungen oder O-Ringen entfällt.

Produktmerkmale

  • Dichtung/Geräuschdämmung unmittelbar nach dem Verschrauben
  • Beschichtungen auf fast allen metallischen Werkstoffen
  • Wiederverwendbarkeit je nach Belastung mehrmals möglich
  • Sehr gute Dichteigenschaften
  • Gebrauch von O-Ringen, Scheiben, usw. entfällt
  • Lange Lebensdauer, kein Schrumpfen oder Austrocknen 

 

Details
Broschüre herunterladen

Scotch-Grip™ 2353 [Produkt demnächst nicht mehr verfügbar]
Scotch Grip

Scotch-Grip™ 2353 ist eine grifffeste klebende Beschichtung. Beim Einschrauben in das Gegengewinde brechen die Mikrokapseln auf. Dabei wird der in den Kapseln enthaltene Klebstoff und Härter freigesetzt. Der Klebstoff härtet aus.

Produktmerkmale

  • Losdrehsicherung nach DIN267 Teil 27
  • Für fast alle Werkstoffe und Oberflächen
  • Schnelle Aushärtung
  • Nicht mehrmals anwendbar
  • Beständigkeit gegen Öle, Fette, Hydraulik- und Kühlflüssigkeiten usw.
  • Bis zu 4 Jahre lagerfähig 

Details
Broschüre herunterladen

Precote® 30/80/85 – klebende Beschichtung
Precote 30 80 85

Precote® Mikroverkapselung ist eine grifffeste klebende Beschichtung. Beim Einschrauben in das Gegengewinde brechen die Mikrokapseln auf. Dabei wird der in den Kapseln enthaltene Klebstoff und Härter freigesetzt. Der Klebstoff härtet aus.

Produktmerkmale

  • Losdrehsicherung nach DIN267 Teil 27
  • Für fast alle Werkstoffe und Oberflächen
  • Schnelle Aushärtung
  • Nicht mehrmals anwendbar
  • Beständigkeit gegen Öle, Fette, Hydraulik- und Kühlflüssigkeiten usw.
  • Bis zu 4 Jahre lagerfähig 

Details
Broschüre herunterladen

Nystay® – fixierende Beschichtung
Nystay
 

Die Ringbeschichtung Nystay®, zum Halten ist eine Vorbeschichtung aus Kunststoff (Grundstoff Polyolefin), die direkt auf den Schaft oder das Gewinde von Verbindungselementen auf gebracht wird, um sie während des Transportes oder der Montage in der jeweiligen Applikation oder Montagegruppe zu sichern.

Produktmerkmale

  • Haltesicherung
  • Beschichtungen auf fast allen metallischen Werkstoffen
  • Wiederverwendbar
  • Ungiftig und umweltfreundlich
  • Verkürzt die Montagezeiten beim Endanwender
  • Kann überall am Schaft oder Gewinde eines Verbindungselements positioniert werden

 

Details
Broschüre herunterladen

Rechtlicher Hinweis

Hinweis