TufLok® und Nytemp® sind zuverlässige und wirtschaftliche Systeme zur Sicherung von Schraubenverbindungen. Ein Teil des Gewindes erhält eine hochelastische, abriebfeste Polyamidschicht. Das axiale Spiel zwischen Schraube und Muttergewinde wird damit aufgefüllt, es entsteht eine vibrationssichere Verbindung.
Eigenschaften:
- Hohe Sicherungswirkung
- Für Justierschrauben geeignet
- Mehrmals verwendbar
- Keine Aushärtezeit – sofort belastbar
- Für fast alle metallischen Werkstoffe
- Unbegrenzt lagerfähig
- Beständig gegen Alkohol, Öl, Benzin und die meisten Verdünner
- Prüfung nach DIN 267, Teil 28
- Prüfung nach DIN EN ISO 2320
- Kundenprüfteil mit Drehmomentangabe
- Beschichtung erfüllt Werknorm 900.1
Das Muttergewinde muss angesenkt sein (keine scharfkantigen Gewindeeinsätze), sonst kann die Beschichtung beim Eindrehen abgeschält werden. Nytemp® kann wegen der höheren Beschichtungstemperatur nur auf blanken oder phosphatierten Gewindeteilen und auf Edelstahl aufgebracht werden.
Schraubensicherung mit TufLok®/Nytemp® Fleck. Gewindedichtung mit TufLok®/Nytemp® Rund. Problemloses Ansetzen der Schraube durch freie Gewindegänge. Unter dem Schraubenkopf bleiben ca. zwei Gewindegänge unbeschichtet.
Gewindeteile von M1 bis M68. Längen bis 220 mm. Muttern von M5 bis M12.
TufLok® Fleck
- Farbe blau
- Temperaturbereich –56 °C bis 120 °C
Nytmp® Fleck
- Farbe orange
- Temperaturbereich –56 °C bis 200 °C
Normalbeschichtung:
- Beschichtung im Kernbereich ~90°
- Randzone (Sprühübergang) bis ~180°
- Länge l1: ~4 bis 6 Gewindegänge
- Länge l2: ~2 bis 3 Gewindegänge
d1 Gewindedurchmesser
α Beschichtungswinkel
l1 Beschichtungslänge
l2 Unbeschichteter Gewindeanfang
Ansenkung 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1