TufLok® and Nytemp® Rund

    

TufLok® und Nytemp® sind zuverlässige und wirtschaftliche Systeme zur Dichtung von Schraubenverbindungen. Die Gewindeteile erhalten auf einem Teil des Gewindes eine hochelastische und abriebfeste Polyamidschicht. Das axiale Spiel zwischen Schraube und Muttergewinde wird damit aufgefüllt, es entsteht eine dichte Verbindung.

Eigenschaften:

  • Dicht gegen Flüssigkeiten und Gase
  • Keine Aushärtezeit, sofort belastbar
  • Für fast alle metallischen Werkstoffe
  • Unbegrenzt lagerfähig
  • Beständig gegen Alkohol, Öl, Benzin und die meisten Verdünner

Rotes Piktogramm mit Ausrufezeichen  Das Muttergewinde muss angesenkt sein (keine scharfkantigen Gewindeeinsätze), sonst kann die Beschichtung beim Eindrehen abgeschält werden. Nytemp® kann wegen der höheren Beschichtungstemperatur nur auf blanken oder phosphatierten Gewindeteilen und auf Edelstahl aufgebracht werden.

Piktogramm Information Schraubensicherung mit TufLok®/ Nytemp® Fleck. Gewindedichtung mit Tuf- Lok®/Nytemp® Rund. Freie Gewindegänge ermöglichen das problemlose Ansetzen der Schraube. Unter dem Schraubenkopf bleiben ca. zwei Gewindegänge unbeschichtet.

Gewindeteile von M1 bis M68. Längen bis 220 mm.

TufLok® Rund

  • Farbe blau
  • Temperaturbereich –56 °C bis 120 °C

Nytemp® Rund

  • Farbe orange
  • Temperaturbereich –56 °C bis 200 °C

Normalbeschichtung:

  • Länge l1: ~4 bis 6 Gewindegänge
  • Länge l2: ~1 bis 2 Gewindegänge
Tuflok and Nytemp all-round

1 Gewindedurchmesser
l1 Beschichtungslänge
l2 Unbeschichteter Gewindeanfang

Ansenkung 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1