Die Installationswerkzeuge für Magazinniete wurden für mittlere und grosse Anwendungen konzipiert. Je nach Ihren Bedürfnissen bieten wir pneumatische oder hydropneumatische, standardmässige oder massgeschneiderte Werkzeuge. Vom Handgerät bis hin zum mehrköpfigen Modulararbeitsplatz. Die Werkzeuge können mit einem Prozessleitsystem ausgerüstet werden, um sicherzustellen, dass der Niet ordnungsgemäss platziert wurden.
Halbautomatisches Verbindungssystem
Bossard Speed Rivets (Schnell-Niete oder Magazin-Niete) ist ein halbautomatisches Befestigungssystem. Die Niete sind auf einem Dorn aufgereiht, dadurch können Sie bis zu 70 Niete pro Minute setzen.
Bossard Speed Rivets sind für eine schnelle und blindseitige Installation konzipiert, ideal für die Verbindung verschiedener Materialien (Metalle, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Fiberglas und elektronische Komponenten). Verwendbar überall, wo Standardniete eingesetzt werden, zum Beispiel:
- Elektronische Anwendungen
- Blech-Anwendungen
- Fahrzeugbau
- Elektrische Komponenten
- Haushaltsgeräte
- Metallschränke
Qualität und Sicherheit
![]() |
|