Die EJOT SHEETtracs® ist eine gewindefurchende Schraube für sichere Dünnblechverbindungen mit Vorloch. Der asymmetrische Flankenwinkel von 45° führt zu einem stabileren Innengewinde im Vergleich zu den herkömmlichen 60°-Gewinden. Diese Eigenschaft erhöht das Drehmoment-Niveau und ermöglicht eine sichere Montage in Dünnblechverbindungen.
Merkmale und Vorzüge:
- Hohe Festigkeit der Verbindung
- Gute Vibrationsfestigkeit
- Einfache und sichere Montage aufgrund von korrekter Ausrichtung und niedrigem Einbaudrehmoment
- Hohes Überdrehmoment aufgrund eines robusten Innengewindes
- Metrische Kompatibilität