Zusammenarbeit mit automatisierten Cobots

Bei komplexen Aufgaben, die eine grosse Genauigkeit oder eine sehr grosse Monotonie aufweisen, kann die Unterstützung von kollaborativen Robotern (Cobots) die Mitarbeiter entlasten und die Produktivität fördern.

Vorteile vom Einsatz kollaborativer Roboter:

  • Steigerung der Produktivität durch paralleles Arbeiten
  • Reduktion von Fehler auf ein Minimum
  • Prozesssichere Haltung der Genauigkeit
  • Vermeidung von Eintönigkeit in der Arbeit des Mitarbeiters

Integration kollaborativer Roboter

Cobots werden über das System angesteuert, ähnlich wie es mit einem Schrauber funktioniert. Die Programme werden über die Software des Roboters eingelernt und programmiert. Der Cobot erhält im entsprechenden Arbeitsschritt das Signal für die auszuführende Arbeit.

Montage:

die Montage durch den Cobot erhöht die Produktionsgeschwindigkeit und sorgt für eine konstante Qualität.

Pick and place:

die gleichbleibende Präzision steigert die Prozessgenauigkeit.

Kleben:

Roboter verarbeiten die definierte Menge an Klebstoff und tragen ihn mit gleichmäßigem Druck auf.

Polieren:

Oberflächen werden gleichmässig poliert und glanzgeschliffen.