Lösungen für die Digitalisierung der Montage

Modularer Aufbau – von der Montagestation zur Produktionslinie

Wählen Sie den Grad der Digitalisierung Ihrer Prouktion, welcher für Sie am gewinnbringendsten ist  von einer oder mehreren Arbeitsstationen für die sichere Montage bis zu "configure to order" Prozessen, also ein automatisierter Prozess von der Kundenbestellung bis zur Montage, inklusiv Speicherung aller qualitätsrelevanten Produktionsdaten. 

Die Lösung ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Je nach Lösung können Sie folgende Optionen nutzen:

* max. 3 Arbeitsstationen

 

  • Smart Fastening (Basic)

Smart Fastening bietet die Möglichkeit, die Schraub- und Nietgeräte in ein System zu integrieren, das die generierten Daten in eine Datenbank abspeichert. Zusätzlich beraten wir Sie für die Auswahl der Tools und deren Programmierung und Integration.

  • Smart Station (Pro)
  • Vorteile
  • Proof of Concept

ELAM basic bietet den optimalen Einstieg in Assistenzfunktionen mit einer digitalen Montageanleitung.

Die «basic»-Lizenz erlaubt es Ihnen, bis zu 3 Stationen zusammen arbeiten zu lassen. Diese Arbeiten unabhängig im Verbund zusammen, ohne Anbindung oder Integration in das Netzwerk. So können kleine Linien einfach und schnell digitalisiert werden, ohne grosse IT-Projekte starten zu müssen.

In der einfachsten Konfiguration liefern wir einen Industriecomputer mit diversen Schnittstellen für die Integration von Werkzeugen und Montagehilfsmitteln, einen Touch Bildschirm und einem Scanner. Diese Grundkonfiguration können Sie mit zusätzlicher Hardware wie etwa Pick to Light-Systemen oder Schraubsystemen ergänzen.

  • Digitale und grafikbasierte Arbeitsanweisungen
  • Intuitiver, schneller und effizienter Arbeiten
  • Zufriedene und informierte Mitarbeiter
  • Kontrollierte Montage / Qualitätssicherung
  • Prozesse sicher ausführen und auswerten
  • Fehlerraten sinken; Suchzeiten entfallen
  • Produktivitätssteigerungen um bis zu 20 %

Der Proof of Concept ermöglicht reale Produktionserfahrungen mit dem Dienstleistungsangebot Smart Factory Assembly. Das Modell bietet eine schnell umsetzbare, risikolose und betreute Implementierung für Sie. Ziel ist es, den Mehrwert des Systems zu erleben und herauszufinden, wie Smart Factory Assembly Sie in Bezug auf eine "schlanke" Produktion voranbringen kann. Ein Proof of Concept bietet Ihnen den optimalen Rahmen, Smart Factory Assembly in Ihrer Produktionsumgebung ausgiebig zu testen und sich von den Vorteilen zu überzeugen.

Factsheet Proof of Concept jetzt downloaden

  • Smart Assembly (Enterprise)
  • Vorteile

Mit den Lizenzen "ELAM pro" und "ELAM enterprise" bieten wir eine Vielzahl von Assistenzfunktionen und eine sichere Steuerung von Prozessabläufen.

Durch die genaue Vorgabe von Abläufen und Prozessen werden die Fehlerquoten stark reduziert. Für komplexe und anspruchsvolle Smart Factory-Anlagen erstellen wir ein System bestehend aus Server, Arbeitsstationen und Tools. Die Systemarchitektur wird in Abstimmung mit der IT und Prozesstechnik der Produktion definiert. Die "Enterprise"-Lizenz bietet zusätzlich die Möglichkeit, ein ERP-System anzusteuern und den Informationsaustausch zu gewährleisten. Es können alle Einzelarbeitsplätze, in Linien, mit mobilen Arbeitsplätzen oder mit festen Arbeitsplätzen genutzt werden.

Ziel ist es, die Arbeitsplätze miteinander zu vernetzen und so ein digitales Abbild der Produktion zu erhalten. Mittels einer ERP-Integration, die die Lizenz "ELAM enterprise" bietet, können Informationen direkt mit dem ERP-System ausgetauscht werden. Stücklisten, Arbeitsaufträge oder relevante Produktionsinformationen werden direkt ausgetauscht und synchronisiert.

Ihre Vorteile mit einer ERP-Integration ("ELAM enterprise")

  • Automatische Auftragszusammenstellung nach ERP-Vorgaben
  • Produktionsvorlauf / Produktionsdaten werden automatisch im ERP synchronisiert
  • Matching von Stücklisten: Komponenten werden vom ERP für Arbeitsanweisungen gesteuert
  • Configure to order: automatisierte Erstellung von Montageanleitungen

In einem Gespräch finden Sie schnell und einfach heraus, welches Angebot am besten zu Ihnen passt.

Kontaktieren Sie uns