Batteriebetriebene Schraub- und Nietgeräte, die mit Sensoren ausgestattet sind, sind der erste Schritt zur Digitalisierung Ihrer Produktion. Die Werkzeuge erhalten direkt vom System Informationen über den nächsten Arbeitsschritt und geben Rückmeldung über den letzten Arbeitsstand. Die Konfiguration der Geräte ist einfach und benutzerfreundlich. Die Werkzeuge können in einem Leitsystem oder Autark betrieben werden. Sie benötigen keine zusätzliche Steuerung und können 99 unterschiedliche Schraubprogramme speichern.
Bossard SmartTool

Einfache Handhabung
Alle Bossard SmartTools sind intuitiv zu bedienen. Neue Mitarbeitende finden sich schnell und einfach zurecht und benötigen keine langen Einarbeitungszeiten.

Direkte Statusanzeige durch farbige LED
Die Monteure erhalten über die LED-Anzeige immer eine direkte Rückmeldung vom Werkzeug. Die Leuchten können individuell programmiert werden und signalisieren z.B. die Einsatzbereitschaft des Werkzeugs.

Mensch-Maschine-Kommunikation
Das OLED-Display zeigt alle wichtigen Informationen wie Batteriestatus, eingestelltes Drehmoment, Status des letzten Arbeitsschrittes etc. an. Auch Einstellungen für den autonomen Einsatz des Werkzeugs können im Werkzeugmenü vorgenommen werden.

Vernetzt und intelligent
Das integrierte WLAN-Modul sorgt für die drahtlose Datenübertragung in der Montagelinie. Die Werkzeuge können auch mit einem zentralen Leitsystem gesteuert werden. Der optionale Scanner kann 2D- und Barcodes lesen und mit diesen Informationen die Maschine für den nächsten Arbeitsschritt parametrieren oder die Informationen an das Leitsystem weiterreichen.