Kolver Tools

Kolver Elektroschrauber mit Drehmoment- und Winkelkontrolle sind bekannt für ihre Langlebigkeit, hervorragende Leistung und Wiederholgenauigkeit.

 


Kabelgebundene Schraubsysteme

Stabschrauber mit Drehmomentsensor

Kolver K-Ducer Series, EC-Schrauber

Der K-Ducer ist ein intelligentes, sensorgesteuertes Schraubsystem für Ihre Schraubprozesse. Die Schrauber zeichnen sich durch ihre Drehmomentabschaltung über Drehmomentsensor, kompakte Bauform und Prozessüberwachung aus. Dank einer möglichen Einbindung in ein Leitsystem oder die Integration in ein Netzwerk, lassen sich 64 unterschiedliche Schraubprogramme in unterschiedlichen Sequenzen ansteuern. Die kabelgebundenen Schraubgeräte sind in Stab-, Pistolen und Winkelausführung lieferbar. Der Arbeitsbereich reicht von 0.1 – 70 Nm (unterschiedliche Ausführungen).

Fordern Sie weitere Informationen an

Stabschrauber Stromgesteuert

Kolver PLUTO & MITO Series Schrauber, stromgesteuerte Schrauber

Die Schrauber können über I/O Signale mit dem Leitsystem verbunden werden. Das Schraubsystem zählt die Verschraubungen mit und kann diese weiterleiten. Das Einstellen der Schraubprogramme erfolgt über das Steuergerät. Das Parametrisieren der Stromstärke, welche das Abschalten auslöst, wird an der Schraubstelle mittels externem Drehmomentsensor oder einem Schraubfallsimulator vorgenommen. Dadurch können bis zu 8 unterschiedliche Schraubstellen/Situationen parametrisiert werden.  

Die kabelgebundenen Schraubgeräte sind in Stab-, Pistolen- und Winkelausführung lieferbar. Der Nennarbeitsbereich reicht von 0.5 – 70 Nm und ist auf den jeweiligen Schraubfall zu prüfen (Abhängigkeit zu Schraubfallhärte).

Weitere Informationen anfragen

Positionier- und Drehmomentreaktionsarme

Gewährleistet ein sicheres Arbeitsumfeld und dient zur Erhöhung der Prozessfähigkeit. Sobald das Drehmoment mehr als 4 Nm beträgt wird eine Drehmomentstütze benötigt. Auch für sehr kleine Drehmomente kann ein Drehmomentarm hilfreich sein, wenn es darum geht die Abschaltgenauigkeit zu erhöhen.

Drehmomentarme gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Von der Aufnahme vom Reaktionsdrehmoment, halten des Werkzeugs bis zur Überwachung der Position. Diese Überwachung dient zur Einhaltung der Schraubreihenfolge.

Fordern Sie weitere Informationen an

Kontakt

Sie haben bereits Schraub- oder Nietwerkzeuge

Wenn Sie bereits Schraubwerkzeuge oder Nietgeräte besitzen, prüfen wir gerne, ob die vorhandenen Werkzeuge mit dem System verbunden werden können.

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Abklärung:

smartfactoryassembly@bossard.com, Telefon+41 41 749 63 11 oder nutzen Sie das Kontaktformular