Planungs- und Fertigungskostenoptimierung

Kunde und Anforderung
Epoke LogoEpoke A/S ist ein dänischer Hersteller von Strasseninstandsetzungs-Maschinen. Seine Maschinen werden weltweit für die Freilegung von Flughafen-Start- und Landebahnen, Strassen und Bürgersteige von Schnee und Eis eingesetzt. Die Verbindungselemente sind ein grundlegender Faktor für den korrekten Betrieb der Epoke-Maschinen unter widrigen Bedingungen. In der Vergangenheit schmierten die Facharbeiter von Epoke die Verbindungselemente manuell vor der Montage, um so den Korrosionsschutz zu erhöhen. Doch die Lagerverwaltung, das Lokalisieren des richtigen Verbindungselements und das manuelle Schmieren war nicht unbedingt die schnellste bzw. kostengünstigste Lösung.
Lösung

Bossard konnte mit seinem 3-Ebenen-Konzept eine ganzheitliche Lösung bereitstellen. Der grösste Vorteil ergab sich aus dem SmartBin-Logistiksystem, dessen automatisierter Bestellvorgang sicherstellt, dass alle C-Teile in den erforderlichen Mengen im Lager vorhanden sind. Als Teil der SmartBin-Lösung führte Bossard Sonder-Kit-Sets mit vor-ausgewählten Verbindungselementen ein, die häufig gemeinsam verwendet werden. Somit konnte die für das Zusammentragen von Teilen aus verschiedenen Behältern aufgewendete Zeit verkürzt werden. Die Edelstahl-Verbindungselemente von Bossard weisen keinen Gewindeverschleiss auf und die ecosyn®-lubric-Beschichtung ist auch unter extremen Bedingungen ein effektiver Schutz gegen Korrosion.

Kundenvorteile

Durch die Verwendung des SmartBin-Systems und die Kit-Sets konnte Epoke die Zeit, Arbeit und Kosten in der Lagerverwaltung und Produktion senken. Verbindungselemente von Bossard mit ecosyn®-lubric Beschichtung machen den zusätzlichen Schmierschritt während der Montage überflüssig und sind damit ebenfalls zeit- und geldsparend.