Dr. Thomas Schmuckli, Verwaltungsratspräsident und Dr. Daniel Bossard, CEO
Die seit dem vierten Quartal 2020 zu beobachtende, überdurchschnittlich starke Marktnachfrage normalisierte
sich im Jahresverlauf 2023 in allen Regionen. Die damit
verbundene Erholung der globalen Lieferketten führte
zusätzlich zu einem kundenseitigen Lagerabbau und
beendete eine Phase von Sicherheitsbeständen als
Folge der COVID-19 Pandemie. Das Ende dieser Sonderkonjunktur sowie Preisdruck forderten uns in Zeiten
steigender Lohnkosten.
Solide Ertragskraft in herausforderndem Umfeld
Trotz wirtschaftlicher Normalisierung im
Jahresverlauf und der Belastung durch den
starken Schweizer Franken kann Bossard
ein zufriedenstellendes Resultat ausweisen
und ihre Marktposition in allen drei Marktregionen stärken.
Nachhaltigkeit
Die Bossard Gruppe ist seit Generationen einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung verpflichtet. Dieser
Nachhaltigkeitsbericht erläutert die Tätigkeiten und
Leistungen der Bossard Gruppe, um langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Der Bericht enthält
Angaben zur strategischen und organisatorischen
Verankerung des Themas Nachhaltigkeit sowie Ausführungen zu den jeweiligen Fokusbereichen: Future
Proven Solutions, Reduced Footprint, Empowered
People und Fair Partnership.
Finanzbericht
In einem wirtschaftlich anspruchsvollen
Marktumfeld, geprägt von einem starken
Schweizer Franken, erzielte die Bossard Gruppe
im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von
1 069,0 Mio. CHF (Vorjahr: 1 153,8 Mio. CHF).
Dies entspricht einem Umsatzrückgang von
7,4 % (in Lokalwährung: –2,6 %). Der Betriebsgewinn (EBIT) belief sich auf 113,1 Mio. CHF
(Vorjahr: 141,5 Mio. CHF), was einem Rückgang
von 20,1 % entspricht. Die EBIT-Marge betrug
dabei 10,6 % (Vorjahr: 12,3 %). Der Konzerngewinn nahm um 27,2 % auf 76,8 Mio. CHF
ab (Vorjahr: 105,6 Mio. CHF).
Finanzbericht lesen
Vergütungsbericht
In diesem Vergütungsbericht werden Vergütungsgrundsätze und -programme sowie das Governance-System
für Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung der Bossard Holding AG beschrieben. Der Bericht
enthält zudem Angaben zur Vergütung für diese beiden
Gremien im Geschäftsjahr 2023.
Vergütungsbericht lesen
Corporate Governance
In diesem Corporate Governance Bericht wird die Organisationsstruktur der Bossard Gruppe beschrieben. Der Bericht enthält
Angaben zur Arbeitsweise des Verwaltungsrats und dessen
Gremien sowie Ausführungen zu den einzelnen Mitgliedern.
Corporate Governance Bericht lesen