Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Svenska

SV EN

Netherlands

NL EN

Norwegen

EN

Global

EN

Bitte fangen Sie an zu tippen, um Vorschläge zu erhalten.

Suchvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Produkte

Vorschläge werden geladen.


Luftfahrtzertifizierung EN 9100:2018 für 3d-prototyp GmbH in der Schweiz

November 09, 2020

Ausbau des Luft- und Raumfahrtsektors: Schweizweit erster 3D-Druck Dienstleister mit der Luftfahrtzertifizierung EN 9100:2018

«Unsere Teile fliegen seit 2006»

3d-prototyp GmbH, ein Unternehmen der Bossard Gruppe, hat die offizielle Luftfahrtzertifizierung EN 9100:2018 in der Schweiz erhalten. Das Gütesiegel ist Voraussetzung für die Belieferung der Luft- und Raumfahrtindustrie mit 3D-gedruckten Bauteilen. 

Obwohl eine zukunftsweisende Technologie, wird die additive Fertigung in der Schweiz in der Praxis noch recht wenig eingesetzt. 3d-prototyp GmbH ist seit Oktober 2020 schweizweit der einzige 3D-Druck Dienstleister, der nach EN 9100 zertifiziert ist und bereits eine langjährige Erfahrung in der Produktion von Aerospace Teilen mit leistungsstarken Materialien (Ultem TM 9085, Ultem TM 1010, Nylon 12, Nylon 12CF) vorweisen kann.

Als kompetenter Partner in der additiven Fertigung unterstützen wir Sie bei der Realisierung Ihrer hochwertigen Luft- und Raumfahrtkomponenten. Mit unseren 3D-Drucklösungen stellen wir flugtaugliche Teile aus beständigen und zertifizierten Materialien her. Unser 3D-Drucker Portfolio umfasst mit der Stratasys Fortus F900 den schweizweit grössten Bauraum für Aerospace Teile (914 x 609 x 914 mm).
 
In unserem Kompetenzzentrum in Dietikon setzen wir auf reale und praktische Erfahrungen. So haben unsere Kunden die einzigartige Möglichkeit, innovative Technologien direkt zu erleben, wie z.B. 3D-Scannen, 3D-Druck, MultiMaterial-Welding oder Kleben. Die Ideen unserer Kunden sind für uns der Ansporn, diese mit einer perfekt zugeschnittenen Lösung umzusetzen. Oberster Grundsatz ist eine produktneutrale, bedarfsorientierte Beratung. Auch im Aerospace Bereich bieten wir Komplettlösungen mit KVT Verschluss-, Verbindungs- und Klebetechnik an.